|
5590075
Thorsman - TTI-US161-3 - joint cover piece - 72 mm - white
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Thorsman
|
Nome prodotto
|
Thorsman TTI
|
Tipo prodotto
|
Pezzo di giunzione per copertura
|
Compatibilità gamma
|
INKA
TEK
|
Colore
|
Bianco (NCS 0402-B91G)
|
Quantità per confezione
|
Set da 10
|
Caratteristiche tecniche
Dimensione connessione
|
161 x 72 mm
|
Trunking material
|
Plastic
Aluminium
|
Tipologia fissaggio
|
Montata a scatto
|
Materiale
|
Alluminio verniciato con polveri epossidiche
|
Lunghezza
|
45 mm
|
Larghezza
|
72 mm
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-20…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,600 cm
|
Confezione 1: profondità
|
7,200 cm
|
Confezione 1: peso
|
22,000 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
|