Schneider-Electric
 
5440118 Bild- Schneider-electric
5440118
FED Kanal Innenecke mit Abdeckung 76/40 weiß RAL9016 Typ:FED-IH7640
EAN Code EAN Code: 
7315880005117
Schneider Electric
Download & Dokumente 1 bis 6 von 6
Katalog
 
Thorsman F80 installation System English   2024-06-15  summary
Thorsman F80 installation System

Trunking, Floor boxes poles, Posts, etc: 172 pages of the F80 system.
 
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation German   2024-06-15  summary
Thorsman-F80-Installationssystem – Großzügige Lösungen mit Raum für Innovation

Über die Jahre wurde das Thorsman-F80-Installationssystem* in enger Zusammenarbeit mit Elektroinstallateuren entwickelt, deren Rückmeldungen für laufende Aktualisierungen, Erweiterungen und Anpassungen sehr wertvoll sind. Heute ist das Thorsman-F80-Installationssystem ökologisch optimiert, vollständig integriert und vielseitig genug, um alle Herausforderungen, die der Arbeitsalltag an Elektroinstallateure stellt, zu meistern. Die Arbeitszufriedenheit wird durch eine Reihe von Vorteilen gewährleistet – von dem beeindruckenden Raum für große Mengen von Kabeln bis hin zur werkzeuglosen Schnellanschlusstechnologie.
 
 
Umweltzertifikat  (ROHS/REACH)
 
5440118 China-RoHS-Erklärung German   2024-06-17  summary
5440118 China-RoHS-Erklärung

FED Kanal Innenecke mit Abdeckung 76/40 weiß RAL9016 Typ:FED-IH7640
 
5440118 EU-RoHS-Erklärung German   2024-06-17  summary
5440118 EU-RoHS-Erklärung

FED Kanal Innenecke mit Abdeckung 76/40 weiß RAL9016 Typ:FED-IH7640
 
5440118 REACh-Erklärung German   2024-06-17  summary
5440118 REACh-Erklärung

FED Kanal Innenecke mit Abdeckung 76/40 weiß RAL9016 Typ:FED-IH7640
 
 
Produktumweltprofil
 
POL Poles, free-standing - Product Environmental Profile English   2024-06-15  summary
POL Poles, free-standing - Product Environmental Profile

Product Environmental Profile