|
5440140
Thorsman - FED-IH16155 - internal corner - natural
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Thorsman
|
Nome prodotto
|
Thorsman FED
|
Tipo prodotto
|
Angolo interno
|
Colore
|
Naturale
|
Quantità per confezione
|
Set da 1
|
Caratteristiche tecniche
Trunking material
|
Aluminium
|
Dimensione connessione
|
161 x 55 mm
|
Tipologia fissaggio
|
Con viti
|
Materiale
|
Alluminio anodizzato
|
Lunghezza
|
220 mm
|
Altezza
|
161 mm
|
Larghezza
|
55 mm
|
Ambiente
Temperatura ambiente
|
-20…60 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
22,0 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
16,1 cm
|
Confezione 1: peso
|
980,0 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Privo di metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
|