Schneider-Electric
 
INS60522
INS60522
CYB - double USB charger 2.4 A - white
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama CYB
Tip produs sau componenta Priza de incarcare USB
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului Incarcator
Montare dispozitiv Incastrat
Prezentare dispozitiv Mecanism cu placa centrala
Culoare Alb
Tratament suprafata Netratat
Mod de fixare Cu surub
Cu gheare
Tip de ambalaj Flow-pack
[Ue] tensiune nominala de functionare 100...240 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
Puterea maxima consumata in W 0,075 W
Tensiunea nominala de iesire 12 W
Putere de intrare 12 W
Durata de service in ore 30000 H 12 W
Tip conexiune integrata 1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A
1 USB tip C 5 V c.c.
Material ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
PC (policarbonat) GF10 FR: protectie interna
Tip de protectie Protectie la scurtcircuit
Numar de borne 2 borne cu surub
Capacitate conexiune de prindere 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
Lungime de dezizolare conductor 8 mm
Compatibilitate produs Mobil/tableta Mac iOS
Mobil/tableta Android
Mobil/tableta Windows
Inaltime 45 mm
Latime 22,5 mm
Adancime 42 mm
Adancime de montaj 30,8 mm
Mediu
Temperatura ambientala de functionare 0…40 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -5…50 °C
Standarde EN 62684
ETSI EN 301 489-4
EN 60950-1
Directive 2004/108/EC - compatibilitate electromagnetică
2006/95/EC - directiva de joasă tensiune
Clasa de izolatie electrica Clasa II
Grad de protectie IK IK04
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,5 cm
Latime prima forma de impachetare 8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 137 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,4 cm
Latime a doua forma de impachetare 38,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,8 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,51 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare CAR
Numar unitati in a treia forma de impachetare 30
Inaltime a treia forma de impachetare 18,5 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,94 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.