Aplicatie a dispozitivului
|
Incarcator
|
Montare dispozitiv
|
Incastrat
|
Prezentare dispozitiv
|
Mecanism cu placa centrala
|
Culoare
|
Alb
|
Tratament suprafata
|
Netratat
|
Mod de fixare
|
Cu surub
Cu gheare
|
Tip de ambalaj
|
Flow-pack
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
100...240 V c.a. +/- 10 % la 50/60 Hz
|
Puterea maxima consumata in W
|
0,075 W
|
Tensiunea nominala de iesire
|
12 W
|
Putere de intrare
|
12 W
|
Durata de service in ore
|
30000 H 12 W
|
Tip conexiune integrata
|
1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A
1 USB tip C 5 V c.c.
|
Material
|
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centrala
PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa
PC (policarbonat) GF10 FR: protectie interna
|
Tip de protectie
|
Protectie la scurtcircuit
|
Numar de borne
|
2 borne cu surub
|
Capacitate conexiune de prindere
|
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri)
|
Lungime de dezizolare conductor
|
8 mm
|
Compatibilitate produs
|
Mobil/tableta Mac iOS
Mobil/tableta Android
Mobil/tableta Windows
|
Inaltime
|
45 mm
|
Latime
|
22,5 mm
|
Adancime
|
42 mm
|
Adancime de montaj
|
30,8 mm
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
137 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
BB1
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
9,4 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
38,5 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
18,8 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,51 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
CAR
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
18,5 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
4,94 kg
|