Schneider-Electric
 
MTN5710-0414 foto- Schneider-electric
MTN5710-0414
Systeem M - Bewegingsmelder inbouw Argus 180 - Antraciet
EAN Code EAN Code: 
3606480370359
Schneider Electric
Technische informatie
Hoofd
Range Merten
Beschermde naam M-Smart
M-Star
M-Arc
M-Elegance
System M
M-Plan
M-Plan glass
Bereik compatibiliteit PlusLink
Product or component type Aanwezigheidssensor
Product presentatie Module
Kleurtint Antraciet
Complementair
Device application Verlichting
Technologietype Elektronisch
Bevestigingsmethode Plug-in
Bestemming product Multifunctionele besturingseenheid
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte afwerking Mat
Detectiezone aanwezigheid 16 m x 12 m
Detectiehoek 180°
Tijdvertraging bereik 10 s...30 min
Montagehoogte 1,1 m
IP-beschermingsgraad IP20
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 9,000 cm
Package 1 Width 15,000 cm
Package 1 Length 22,500 cm
Package 1 Weight 162,000 g
Unit Type of Package 2 CAR
Number of Units in Package 2 40
Package 2 Height 18,500 cm
Package 2 Width 30,000 cm
Package 2 Length 40,000 cm
Package 2 Weight 6,798 kg
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
print REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij Ja
RoHS-regulering China
print RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling
print Ja
WEEE Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.