|
|
|
MTN5710-0414
Systeem M - Bewegingsmelder inbouw Argus 180 - Antraciet
|
|
|
|
|
|
|
Einde van Commercialisering AUG 15, 2024
|
|
|
Hoofd
Range
|
Merten
|
Beschermde naam
|
M-Smart
M-Star
M-Arc
M-Elegance
System M
M-Plan
M-Plan glass
|
Bereik compatibiliteit
|
PlusLink
|
Product or component type
|
Aanwezigheidssensor
|
Product presentatie
|
Module
|
Kleurtint
|
Antraciet
|
Complementair
Device application
|
Verlichting
|
Technologietype
|
Elektronisch
|
Bevestigingsmethode
|
Plug-in
|
Bestemming product
|
Multifunctionele besturingseenheid
|
Materiaal
|
Thermoplast
|
Oppervlakte afwerking
|
Mat
|
Detectiezone aanwezigheid
|
16 m x 12 m
|
Detectiehoek
|
180°
|
Tijdvertraging bereik
|
10 s...30 min
|
Montagehoogte
|
1,1 m
|
IP-beschermingsgraad
|
IP20
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,000 cm
|
Package 1 Width
|
15,000 cm
|
Package 1 Length
|
22,500 cm
|
Package 1 Weight
|
162,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
CAR
|
Number of Units in Package 2
|
40
|
Package 2 Height
|
18,500 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,798 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
REACh-regelgeving
|
REACh-verklaring
|
EU-richtlijn RoHS
|
Voldoet aan vrijstellingen
|
Kwikvrij
|
Ja
|
RoHS-regulering China
|
RoHS-verklaring China
|
Informatie over RoHS-vrijstelling
|
Ja
|
WEEE
|
Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
|
|
|