Schneider-Electric
 
NSYSPS5100 slika – Schneider-electric
NSYSPS5100
Stransko podnožje Spacial SF/SM - 100 x 500 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov PanelSeT
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za omaro
Izdelek ali sestavni del Bočna plošča podstavka
Aplikacija Aplikacija Prisme
Večnamenski
Nominal dimensions of the housing -
Sestava naprave Pritrdilni elementi
4 Vogalni pokrov
2 Stranski panel
Združljivost serije/obsega PanelSeT PanelSeT SF
PanelSeT PanelSeT SM
Prisma Prisma PH
Montažna podpora Prednji podstavek
Komplementarno
Način pritrjevanja Z vijaki
Barva Siva ( RAL 7022)
Površinska obdelava (finish) Epoksi-poliesterski prah
Višina 100 mm
Širina Nazivna: 500 mm
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 ( Kompletno podnožje)
IK stopnja zaščite IK10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 12,000 cm
Paket 1 Dolžina 35,500 cm
Paket 1 Teža 1,406 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 11,668 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev