|
|
|
NSYMPCH156
Teli nyitható homloklap (150*600)
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedlap
|
Anwendung
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial SM
|
Nominal dimensions of the housing
|
- H: 150 mm W: 600 mm
|
Szerelési hely
|
Alvázrögzítő készleten
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 fedőcsavar
Forgópántok
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Előlap típusa
|
Csuklós sima
|
Magasság
|
Névleges: 150 mm
Valós: 149,5 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 600 mm
Rögzítő központi részek: 478 mm
Valós: 502 mm
|
Mélység
|
Valós : 12 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
50,5 cm
|
1. csomag súlya
|
1,383 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
29,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
37,5 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
27,66 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
Garancia
|
|