Schneider-Electric
 
NSYSM16630
NSYSM16630
Spacial Sm Compact Carcasa Fara Placa De Montaj - 1600X600X300 Mm
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama PanelSeT
Nume produs PanelSeT SM
Tip produs sau componenta Carcasă compactă
Aplicatie Multifuncţional
Tip accesorii de instalare Floor-standing
Compozitie dispozitiv 1 corp
1 placă presetupe
1 sistem de blocare cu maner:uşă
4 mounting plate bracket
1 uşă
Parti demontabile Uşă cu surub balama
Suport placa de montaj cu surub
Inaltime nominala dulap 1600 mm
Latime nominala dulap 600 mm
Adancime nominala dulap 300 mm
Suplimentar
Numar de usi Frontal:1usa(usi)
Parte de deschidere usa Reversibil (120 °)
Tip usa Opac
Tip incuietoare 4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm
Tip corp Parte frontala care formeaza un cadru rigid cu colturi sudate
Corp dintr-o singură piesă cu panou spate sudat
Descriere placa de montare Fara placa de montaj
Tip de placa cu presetupe Standard
Intrare cablu 1 intrare
Material Corp:tabla de otel
Uşă:tabla de otel
Balama:zamak
Finisare suprafata Pudră epoxy-poliester
Culoare Carcasă:gri (RAL 7035)
Mâner:negru (RAL 9005)
Accesibilitate pentru operare Frontal
Greutate neta 62 kg
Mediu
Standarde IEC 62208
Certificari produs BV
UL
DNV
Grad de protectie IK IK10 conformitate cu IEC 62262
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 173,0 cm
Latime prima forma de impachetare 64,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 39,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 62,0 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare PAL
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 78 cm
Latime a doua forma de impachetare 65 cm
Lungime a doua forma de impachetare 173 cm
Greutate a doua forma de impachetare 116 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS
print Da
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie contractuala
Garantie 18 luni