|
|
|
NSYSM16830
Gulvskab SM 1600x800x300
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PanelSeT
|
Produktnavn
|
PanelSeT SM
|
Produkttype
|
Kompakt kapsling
|
Application
|
Flere anvendelser
|
Installationstilbehørstype
|
Floor-standing
|
Sammensætning
|
1 krop
1 kabel gland plade
1 låsing system med greb: dør
4 montage pladekonsol
1 dør
|
Removable dele
|
Dør med skruer hængsel
Montage plade konsol med skruer
|
Højde på skab
|
1600 mm
|
Bredde på skab
|
800 mm
|
Dybde på skab
|
300 mm
|
Produktinformationer
Antal af dørs
|
Front: 1 dør(e)
|
Døråbning
|
Reversibel (120 °)
|
Dørtype
|
Plan
|
Låsetype
|
4 points lås, greb med 5 mm dobbel bar indsats
|
Krop
|
Enkel stk. krop med svejset front panel
Frontdel formet som en stiv ramme med svejset hjørner
|
Montage plade beskrivelse
|
Uden montageplade
|
Pakningsplade
|
Standard
|
Kabelindføring
|
1 indgang
|
Materiale
|
Krop: plade stål
Dør: plade stål
Hængsel: zamak
|
Overfladebehandling
|
Epoxy-polyester powder
|
Farve
|
Kapsling: grå (RAL 7035)
Handle: Sort (RAL 9005)
|
Adgangibility til operation
|
Front
|
Vægt
|
64 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 62208
|
Produktcertificeringer
|
UL
DNV
BV
|
IP kapslingsklasse
|
IK10 i henhold til IEC 62262
|
IP kapslingsklasse
|
IP55 i henhold til IEC 60529
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
173,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
84,5 cm
|
Package 1 Length
|
39,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
64,0 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
PAL
|
Antal enheder i pakke 2
|
2
|
Pakke 2 Højde
|
78 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
85 cm
|
Pakke 2 Længde
|
173 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
143 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|