|
|
|
CCTDD20017
Variator universal 16A STD400LED+
|
|
|
Principal
Gama de produse
|
Acti 9
|
Nume produs
|
Acti9 STD
|
Tip produs sau componenta
|
Dimer comandat de la distanţă
|
Nume scurt al dispozitivului
|
STD
|
Functie disponibila
|
Staircase function
Scene function
Detecţie automată a sarcinii
Configurable dimming speed
|
Suplimentar
Aplicatie a dispozitivului
|
Cladire
|
Tip de sarcina
|
Lampa cu halogen <= 400 W
Lampa cu incandescenta <= 400 W
Lampă fluocompact, dimmable <= 80 W
Lampa LED, dimmable <= 60 W
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator electronic <= 300 W
Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator feromagnetic (netoroidal) <= 400 W
|
Tip de control
|
Control local push-button
Control de la distanta push-button
|
Putere consumata
|
0,8 VA
|
Pierderi termice
|
3 W
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. - 15...10 % la 50 Hz
|
Tensiune de intrare
|
8...230 V c.a./c.c.
|
Tip de protectie
|
Protecţie electronică la suprasarcină
Protecţie electronică la supratemperatură
|
Suport de montare
|
Sina DIN
|
Numar de pasi de 9mm pe rand
|
2
|
Auxiliare conectate
|
Maximum 10 auxiliary push-buttons without light indication, distanţa : < 100 m
|
Aplicatie comutator
|
Central off/on
|
Functie de alarma
|
Snooze
Wake-up
|
Tip variator
|
Dimmer with memory
|
Inaltime
|
85 mm
|
Latime
|
18 mm
|
Adancime
|
60 mm
|
Greutate neta
|
70 g
|
Mediu
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Directive
|
2004/108/EC - compatibilitate electromagnetică
2006/95/EC - directiva de joasă tensiune
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-30…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…70 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
8,300 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,300 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
126,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
86
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
11,328 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|