Schneider-Electric
 
LC2D18BL Billede - Schneider-electric
LC2D18BL
TeSys D kontaktor til reversering 3 polet 3NO) AC-3 <= 440 V 18 A - 24 V DC spole
El-nr. El-nr.: 
7522415079
EAN-nr EAN-nr: 
3389110541670
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
"TeSys Deca"
Produktnavn TeSys D
"TeSys Deca"
Produkttype Reversibel kontaktor
Enhedsforkortelse LC2D
Til kobling af Resistive load
Motor kontrol
Anvendelseskategori AC-1
AC-3
"AC-3e"
Konstruktion Preassembled med reverserende strøm kanalkinne
Polbeskrivelse 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] Nominel driftsspænding Effekt kredsløb: <= 690 V AC 25...400 Hz
Effekt kredsløb: <= 300 V DC
[Ie] Nominelt strømforbrug 18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effekt kredsløb
32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for effekt kredsløb
18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC "AC-3e" for effekt kredsløb
Motoreffekt i kW 4 kW at 220...230 V AC 50...60 Hz
7,5 kW at 380...400 V AC 50...60 Hz
9 kW at 415 v AC 50...60 Hz
9 kW at 440 V AC 50...60 Hz
10 kW at 500 V AC 50...60 Hz
10 kW at 660...690 V AC 50...60 Hz
Motor power HP (UL / CSA) 1 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 fase motors
3 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 fase motors
5 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 faser motors
5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 faser motors
10 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 faser motors
15 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 faser motors
Kontrol strømkreds type DC lavt forbrug
Styrespænding 24 V DC
Auxiliary kontakt composition 1 NO + 1 NC
[Uimp] impulsmodstandsspænding 6 kV i henhold til IEC 60947
Overspændingskategori III
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 10 A (at 60 °C) for signal kredsløb
32 A (at 60 °C) for effekt kredsløb
Mærkeslutteevne Irms 140 A AC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
300 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
Mærkebrydeevne 300 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
[Icw] nominel modstand 40 A 40 °C - 10 min for effekt kredsløb
84 A 40 °C - 1 min for effekt kredsløb
145 A 40 °C - 10 s for effekt kredsløb
240 A 40 °C - 1 s for effekt kredsløb
100 A - 1 s for signal kredsløb
120 A - 500 ms for signal kredsløb
140 A - 100 ms for signal kredsløb
Tilhørende sikringsstørrelse 10 A gG for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
50 A gG at <= 690 V coordination type 1 for effekt kredsløb
35 A gG at <= 690 V coordination type 2 for effekt kredsløb
Impedans 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for effekt kredsløb
[Ui] Isolationsspænding Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1
Effekt kredsløb: 600 V CSA certifiseret
Effekt kredsløb: 600 V UL certifiseret
Signal kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-1
Signal kredsløb: 600 V CSA certifiseret
Signal kredsløb: 600 V UL certifiseret
Elektrisk holdbarhed 1,65 Mcyklus 18 A AC-3 på Ue <= 440 V
1 Mcyklus 32 A AC-1 på Ue <= 440 V
1,65 Mcyklus 18 A "AC-3e" på Ue <= 440 V
Effekttab i pr. pol 0,8 W AC-3
2,5 W AC-1
0,8 W "AC-3e"
Front cover Med
Aflasningstype Mekanisk
Montagetilbehør Plade
Skinne
Standarder CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
"IEC 60335-1"
Produktcertificeringer DNV
CSA
CCC
UL
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
GOST
"UKCA"
Tilslutningsklemmer Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel uden
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel uden
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel med
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…2,5 mm²Fleksibel med
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…4 mm²Solid
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…4 mm²Solid
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1,5…6 mm²Fleksibel uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5…6 mm²Fleksibel uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…6 mm²Fleksibel med
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel med
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1,5…6 mm²Solid
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5…6 mm²Solid
Tilspændingsmoment Effekt kredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
Effekt kredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker Philips No 2
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker Philips No 2
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker pozidriv nr. 2
Effekt kredsløb: 2,5 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker pozidriv nr. 2
Driftstid 65.45...88.55 ms lukning
20...30 ms åben
Safety reliability niveau "B10d" = 1369863 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
"B10d" = 20000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
Mekanisk holdbarhed 30 Mcyklus
Maximum operating rate 3600 cyc/h ved <60 °C
Produktinformationer
Kul technology Built-i biretnings peak limiting diode suppressor
Styrekredsens spændingsgrænser 0.1...0.3 Uc -40…70 °C drop-out DC
0.8...1.25 Uc -40…60 °C operational DC
"1...1.25 Uc" 60…70 °C operational DC
Tidskonstant 40 milisekund
Indkoblingseffekt i W 2,4 W 20 °C)
Holdetid strømforbrug i W 2,4 W ved 20 °C
Hjælpekontakttype Type mekaniskly linked 1 NO + 1 NC i henhold til IEC 60947-5-1
Type intern kontakt 1 NC i henhold til IEC 60947-4-1
Signalkredsfrekvens 25...400 Hz
Minimum sluttestrøm 5 mA for signal kredsløb
Minimum spænding 17 V for signal kredsløb
Ingen overlappende tid 1,5 milisekund på de-energinisering mellem NC og NO kontakt
1,5 milisekund på energien mellem NC og NO kontakt
Isolationsmodstand > 10 MOhm for signal kredsløb
Miljø
IP kapslingsklasse IP20 Fronten i henhold til IEC 60529
Climatic medstand I henhold til IACS E10
I henhold til IEC 60947-1 Annex Q category D
Beskyttelsesbehandling TH i henhold til IEC 60068-2-30
Forureningsgrad 3
Temperatur ved drift -40…60 °C
60…70 °C med derating
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -60…80 °C
Driftshøjde 0...3000 m
Brandmodstand 850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
Flammemodstand V1 i henhold til UL 94
Mekanisk robusthed Vibrationer kontaktor åben: 2 Gn, 5...300 Hz
Vibrationer kontaktor lukket: 4 Gn, 5...300 Hz
Sjok kontaktor åben: 10 Gn til 11 ms
Sjok kontaktor lukket: 15 Gn til 11 ms
Højde 77 mm
Bredde 90 mm
Dybde 95 mm
Vægt 1,037 kg
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 10,8 cm
Pakke 1 Længde 9,5 cm
Package 1 Length 11,5 cm
Pakke 1 Vægt 1,152 kg
Enhedstype af pakke 2 S02
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 15 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Længde 40 cm
Pakke 2 Vægt 7,248 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
PVC-fri Ja
Logistik informationer
Oprindelsesland FR
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager