Sortiment
|
TeSys
"TeSys Deca"
|
Produktnavn
|
TeSys D
"TeSys Deca"
|
Produkttype
|
Reversibel kontaktor
|
Enhedsforkortelse
|
LC2D
|
Til kobling af
|
Resistive load
Motor kontrol
|
Anvendelseskategori
|
AC-1
AC-3
"AC-3e"
|
Konstruktion
|
Preassembled med reverserende strøm kanalkinne
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
Effekt kredsløb: <= 690 V AC 25...400 Hz
Effekt kredsløb: <= 300 V DC
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effekt kredsløb
32 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for effekt kredsløb
18 A (at <60 °C) at <= 440 V AC "AC-3e" for effekt kredsløb
|
Motoreffekt i kW
|
4 kW at 220...230 V AC 50...60 Hz
7,5 kW at 380...400 V AC 50...60 Hz
9 kW at 415 v AC 50...60 Hz
9 kW at 440 V AC 50...60 Hz
10 kW at 500 V AC 50...60 Hz
10 kW at 660...690 V AC 50...60 Hz
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
1 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 fase motors
3 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 fase motors
5 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 faser motors
5 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 faser motors
10 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 faser motors
15 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 faser motors
|
Kontrol strømkreds type
|
DC lavt forbrug
|
Styrespænding
|
24 V DC
|
Auxiliary kontakt composition
|
1 NO + 1 NC
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til IEC 60947
|
Overspændingskategori
|
III
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
10 A (at 60 °C) for signal kredsløb
32 A (at 60 °C) for effekt kredsløb
|
Mærkeslutteevne Irms
|
140 A AC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
300 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
|
Mærkebrydeevne
|
300 A at 440 V for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
|
[Icw] nominel modstand
|
40 A 40 °C - 10 min for effekt kredsløb
84 A 40 °C - 1 min for effekt kredsløb
145 A 40 °C - 10 s for effekt kredsløb
240 A 40 °C - 1 s for effekt kredsløb
100 A - 1 s for signal kredsløb
120 A - 500 ms for signal kredsløb
140 A - 100 ms for signal kredsløb
|
Tilhørende sikringsstørrelse
|
10 A gG for signal kredsløb conforming to IEC 60947-5-1
50 A gG at <= 690 V coordination type 1 for effekt kredsløb
35 A gG at <= 690 V coordination type 2 for effekt kredsløb
|
Impedans
|
2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for effekt kredsløb
|
[Ui] Isolationsspænding
|
Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1
Effekt kredsløb: 600 V CSA certifiseret
Effekt kredsløb: 600 V UL certifiseret
Signal kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-1
Signal kredsløb: 600 V CSA certifiseret
Signal kredsløb: 600 V UL certifiseret
|
Elektrisk holdbarhed
|
1,65 Mcyklus 18 A AC-3 på Ue <= 440 V
1 Mcyklus 32 A AC-1 på Ue <= 440 V
1,65 Mcyklus 18 A "AC-3e" på Ue <= 440 V
|
Effekttab i pr. pol
|
0,8 W AC-3
2,5 W AC-1
0,8 W "AC-3e"
|
Front cover
|
Med
|
Aflasningstype
|
Mekanisk
|
Montagetilbehør
|
Plade
Skinne
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
"IEC 60335-1"
|
Produktcertificeringer
|
DNV
CSA
CCC
UL
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
RINA
GOST
"UKCA"
|
Tilslutningsklemmer
|
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel uden
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel uden
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel med
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…2,5 mm²Fleksibel med
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…4 mm²Solid
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…4 mm²Solid
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1,5…6 mm²Fleksibel uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5…6 mm²Fleksibel uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…6 mm²Fleksibel med
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…4 mm²Fleksibel med
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1,5…6 mm²Solid
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5…6 mm²Solid
|
Tilspændingsmoment
|
Effekt kredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
Effekt kredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker Philips No 2
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker fladt Ø 6 mm
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker Philips No 2
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker pozidriv nr. 2
Effekt kredsløb: 2,5 N.m - på skrueklemmer - med skruetrækker pozidriv nr. 2
|
Driftstid
|
65.45...88.55 ms lukning
20...30 ms åben
|
Safety reliability niveau
|
"B10d" = 1369863 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
"B10d" = 20000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
|
Mekanisk holdbarhed
|
30 Mcyklus
|
Maximum operating rate
|
3600 cyc/h ved <60 °C
|