Schneider-Electric
 
LC1D115BD Bild- Schneider-electric
LC1D115BD
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 55 kW, 115 A, 400 V AC3, Spule 24 V DC
EAN Code EAN Code: 
3389110376463
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Baureihe TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1D
Anwendung des Schützes Ohmsche Last
Motorsteuerung
Nutzungskategorie AC-4
AC-1
AC-3
AC-3e
Beschreibung der Pole 3P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: <= 1.000 V AC 25 - 400 Hz
Stromkreis: <= 300 V DC
[Ie] Betriebsbemessungstrom 200 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Stromkreis
115 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
115 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3e für Stromkreis
[Uc] Steuerkreisspannung 24 V DC
Zusatzmerkmale
Motorleistung (kW) 30 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
55 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
59 kW bei 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
65 kW bei 1.000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
30 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
59 kW bei 415 - 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
65 kW bei 1.000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
Motorleistung PS (UL / CSA Standards) 30 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
40 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
75 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
100 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
Kompatibilitätscode LC1D
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 S
Sicherheitsabdeckung Mit
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 200 A (bei 60 °C) für Stromkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 1260 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
Nenn-Unterbrechungskapazität 1100 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 250 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
550 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
950 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
1100 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 250 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
200 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
10 A gG für Signalschaltkreis
Durchschnittliche Impedanz 0,6 MOhm - Ith 200 A 50 Hz für Stromkreis
Verlustleistung pro Pol 24 W AC-1
7,9 W AC-3
7,9 W AC-3e
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Stromkreis: 1000 V entspricht IEC 60947-4-1
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 684932 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 8 Mcycles
Elektrische Lebensdauer 0,8 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue <= 440 V
0,95 Mcycles 115 A AC-3 bei Ue <= 440 V
0,95 Mcycles 115 A AC-3e bei Ue <= 440 V
Steuerstromkreis-Typ DC Standard
Spulentechnologie Mit integraler Unterdrückungseinheit
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,75 - 1,2 Uc (-40…55 °C):Betrieb DC
0,15 - 0,4 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung DC
1 - 1,2 Uc (55…70 °C):Betrieb DC
Anzugsleistung in W 270…365 W (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in W 2,4…5,1 W bei 20 °C
Betriebszeit 20 - 35 ms Schließung
40 - 75 ms Öffnung
Zeitkonstante 25 ms
Max. Betriebsrate 1200 cyc/h 60 °C
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 10…120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 10…50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 10…120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 10…50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 10…120 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 10…50 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 12 Nm - auf Stecker Sechskant Schraubenkopf 4 mm
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
Typ der Hilfskontakte Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
Signalisierungskreisfrequenz 25 - 400 Hz
Min. Schaltspannung 17 V for Signalschaltkreis
Min. Schaltstrom 5 mA for Signalschaltkreis
Isolierwiderstand > 10 MOhm for Signalschaltkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Montagehalterung Platte
Schiene
Montage
Normen CSA C22.2 Nr. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Produktzertifizierungen CCC
UL
BV
CSA
GL
GOST
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UKCA
CE
Schutzart (IP) IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068-2-30
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10 Feuchtwärme-Exposition
Entspricht IEC 60947-1 Anhang Q Kategorie D Feuchtwärme-Exposition
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Betriebshöhe 0 - 3.000 m
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Robustheit Schwingungen Schütz geöffnet (2 Gn, 5 - 300 Hz)
Schwingungen Schütz geschlossen (4 Gn, 5 - 300 Hz)
Schocks Schütz geschlossen (15 Gn für 11 ms)
Schocks Schütz geöffnet (6 Gn für 11 ms)
Höhe 158 mm
Breite 120 mm
Tiefe 136 mm
Produktgewicht 2,5 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 22,000 cm
VPE 1 Breite 20,000 cm
VPE 1 Länge 23,000 cm
VPE 1 Gewicht 2,478 kg
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 27
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 79,798 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months