Snaga motora kw
|
30 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
59 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
65 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
30 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
59 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
80 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
65 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Snaga motora HP (UL / CSA)
|
30 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
40 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
75 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
100 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for trofazne motors
|
Kompatibilnost
|
LC1D
|
Sastav kontakta strujnog pola
|
3 NO
|
Prednja korica
|
Sa
|
[ith] dozvoljena termička struja u vazduhu
|
200 A (at 60 °C) for kolo napajanja
|
Irms nazivna moć uključenja
|
1260 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
140 A AC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signalno kolo conforming to IEC 60947-5-1
|
Nazivna prekidna moć
|
1100 A at 440 V for kolo napajanja conforming to IEC 60947
|
[icw] kratkotrajna podnosiva struja kratkog spoja
|
250 A 40 °C - 10 min for kolo napajanja
550 A 40 °C - 1 min for kolo napajanja
950 A 40 °C - 10 s for kolo napajanja
1100 A 40 °C - 1 s for kolo napajanja
100 A - 1 s for signalno kolo
120 A - 500 ms for signalno kolo
140 A - 100 ms for signalno kolo
|
Pripadajući osigurač
|
250 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for kolo napajanja
200 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for kolo napajanja
10 A gG for signalno kolo
|
Prosečna impedansa
|
0,6 mΩ - Ith 200 A 50 Hz for kolo napajanja
|
Snaga disipacije po polu
|
24 W AC-1
7,9 W AC-3
7,9 W AC-3e
|
[ui] nazivni napon izolacije
|
Kolo napajanja: 600 V CSA sertifikovano
Kolo napajanja: 600 V UL sertifikovano
Kolo napajanja: 1000 V u skladu sa IEC 60947-4-1
Signalno kolo: 690 V u skladu sa IEC 60947-1
Signalno kolo: 600 V CSA sertifikovano
Signalno kolo: 600 V UL sertifikovano
|
Kategorija prenapona
|
III
|
Stepen zaprljanosti
|
3
|
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon
|
8 kV u skladu sa IEC 60947
|
Nivo sigurnosne pouzdanosti
|
B10d = 684932 ciklusa kontaktor sa nazivnim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 ciklusa kontaktor sa mehaničkim opterećenjem u skladu sa EN/ISO 13849-1
|
Mehanička trajnost
|
8 miliona ciklusa
|
Električna trajnost
|
0,8 miliona ciklusa 200 A AC-1 pri Ue <= 440 V
0,95 miliona ciklusa 115 A AC-3 pri Ue <= 440 V
0,95 miliona ciklusa 115 A AC-3e pri Ue <= 440 V
|
Tip upravljačkog kola
|
DC standardno
|
Tehnologija kalema
|
Sa ugrađenim prigušivačem
|
Ograničenje napona upravljačkog kola
|
0.75...1.2 Uc -40…55 °C u radu DC
0.15...0.4 Uc -40…70 °C propad napona DC
1...1.2 Uc 55…70 °C u radu DC
|
Udarna snaga u w
|
270…365 W 20 °C)
|
Snaga držanja u w
|
2,4…5,1 W pri 20 °C
|
Vreme uključenja/isključenja
|
20...35 ms zatvaranje
40...75 ms otvaranje
|
Vremenska konstanta
|
25 milisekundi
|
Maksimalni radni ciklus
|
1200 ciklusa/h pri <60 °C
|
Povezivanje - priključci
|
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Upravljačko kolo: vijčani priključni blokovi 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 1 10…120 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 2 10…50 mm² - cable stiffness: fleksibilni bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 1 10…120 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: priključak 2 10…50 mm² - cable stiffness: fleksibilni sa kablovskim završetkom
Kolo napajanja: priključak 1 10…120 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
Kolo napajanja: priključak 2 10…50 mm² - cable stiffness: jednožični bez kablovskog završetka
|
Moment pritezanja
|
Upravljačko kolo: 1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem matica Ø 6 mm
Upravljačko kolo: 1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem Philips No 2
Kolo napajanja: 12 N.m - na priključak šestougaona 4 mm
Upravljačko kolo: 1,2 N.m - na vijčani priključni blokovi - sa odvijačem pozidiv broj 2
|
Sastav pomoćnog kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Tip pomoćnog kontakta
|
Tip mehanički povezani 1 NO + 1 NC u skladu sa IEC 60947-5-1
Tip preslikani kontakt 1 NC u skladu sa IEC 60947-4-1
|
Frekvencija signalnog kola
|
25...400 Hz
|
Minimalni napon preklapanja
|
17 V for signalno kolo
|
Minimalna struja preklapanja
|
5 mA for signalno kolo
|
Otpornost izolacije
|
> 10 MOhm for signalno kolo
|
Vreme nepreklapanja
|
1,5 milisekundi pri isključenju između NC i NO kontakta
1,5 milisekundi pri zatvaranju između NC i NO kontakta
|
Nosači za montažu
|
Ploča
Šina
|
Standardi
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
|
Sertifikacija proizvoda
|
CCC
UL
BV
CSA
GL
GOST
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UKCA
CE
|
Ip stepen zaštite
|
IP20 prednja strana u skladu sa IEC 60529
|
Zaštitni tretman
|
TH u skladu sa IEC 60068-2-30
|
Klimatska izdržljivost
|
U skladu sa IACS E10 izlaganje toploj i vlažnoj sredini
U skladu sa IEC 60947-1 Annex Q category D izlaganje toploj i vlažnoj sredini
|
Dopustiva temperatura u okolini uređaja
|
-40…60 °C
60…70 °C sa promenom karakteristika
|
Nadmorska visina za rad uređaja
|
0...3000 m
|
Otpornost na vatru
|
850 °C u skladu sa IEC 60695-2-1
|
Otpornost na plamen
|
V1 u skladu sa UL 94
|
Mehanička robusnost
|
Vibracije kontaktor nije u radu (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibracije na kontaktor u radu (4 Gn, 5...300 Hz)
Udara na kontaktor u radu (15 Gn za 11 ms)
Udara kontaktor nije u radu (6 Gn za 11 ms)
|
Visina
|
158 mm
|
Širina
|
120 mm
|
Dubina
|
136 mm
|
Masa proizvoda
|
2,5 kg
|