Schneider-Electric
 
LC1D123B7 Bild- Schneider-electric
LC1D123B7
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 5.5 kW, 12 A, 400 V AC3, Spule 24 V AC
EAN Code EAN Code: 
3389110802900
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1D
Anwendung des Schützes Motorsteuerung
Ohmsche Last
Nutzungskategorie AC-1
AC-4
AC-3
AC-3e
Beschreibung der Pole 3P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
Stromkreis: <= 300 V DC
[Ie] Betriebsbemessungstrom 16 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Stromkreis
12 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Stromkreis
12 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC AC-3e für Stromkreis
[Uc] Steuerkreisspannung 24 V AC 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Motorleistung (kW) 3 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
7,5 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
3 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
5,5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
7,5 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
3,7 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Motorleistung PS (UL / CSA Standards) 0,5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motoren
2 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motoren
3 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
3 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
7,5 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
10 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motoren
Kompatibilitätscode LC1D
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 S
Sicherheitsabdeckung Mit
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A (bei 60 °C) für Signalschaltkreis
16 A (bei 60 °C) für Stromkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 250 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
Nenn-Unterbrechungskapazität 250 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 105 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
210 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
30 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
61 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
40 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
25 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
Durchschnittliche Impedanz 2,5 MOhm - Ith 16 A 50 Hz für Stromkreis
Verlustleistung pro Pol 0,36 W AC-3
1,56 W AC-1
0,36 W AC-3e
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht IEC 60947
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 15 Mcycles
Elektrische Lebensdauer 2 Mcycles 12 A AC-3 bei Ue <= 440 V
0,8 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue <= 440 V
2 Mcycles 12 A AC-3e bei Ue <= 440 V
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,3 - 0,6 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1Uc (-40…60 °C):Betrieb AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc (-40…60 °C):Betrieb AC 60 Hz
1 - 1,1 Uc (60…70 °C):Betrieb AC 50/60 Hz
Anzugsleistung in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
Wärmeabgabe 2…3 W at 50/60 Hz
Betriebszeit 12 - 22 ms Schließung
4 - 19 ms Öffnung
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h 60 °C
Anschlüsse - Klemmen Stromkreis: Federklemmen 1 2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Federklemmen 2 2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Federklemmen 1 2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Federklemmen 2 2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
Typ der Hilfskontakte Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
Signalisierungskreisfrequenz 25 - 400 Hz
Min. Schaltspannung 17 V for Signalschaltkreis
Min. Schaltstrom 5 mA for Signalschaltkreis
Isolierwiderstand > 10 MOhm for Signalschaltkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Montagehalterung Platte
Schiene
Montage
Normen CSA C22.2 Nr. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Produktzertifizierungen GL
BV
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
UL
CCC
CSA
GOST
UKCA
CB
Schutzart (IP) IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068-2-30
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10 Feuchtwärme-Exposition
Entspricht IEC 60947-1 Anhang Q Kategorie D Feuchtwärme-Exposition
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Betriebshöhe 0 - 3.000 m
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Robustheit Schwingungen Schütz geöffnet (2 Gn, 5 - 300 Hz)
Schwingungen Schütz geschlossen (4 Gn, 5 - 300 Hz)
Schocks Schütz geöffnet (10 Gn für 11 ms)
Schocks Schütz geschlossen (15 Gn für 11 ms)
Höhe 99 mm
Breite 45 mm
Tiefe 86 mm
Produktgewicht 0,325 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,300 cm
VPE 1 Breite 11,000 cm
VPE 1 Länge 12,200 cm
VPE 1 Gewicht 385,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 6,322 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 240
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 60,000 cm
VPE 3 Länge 80,000 cm
VPE 3 Gewicht 109,152 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months