Code de compatibilité
|
LC1D
|
Composition des contacts pôle puissance
|
2NO+2NF
|
Fréquence
|
Avec
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
10 A (at 60 °C) for circuit de signalisation
32 A (at 60 °C) for circuit de puissance
|
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms
|
140 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
250 A CC for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
300 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
|
Pouvoir assigné de coupure
|
300 A at 440 V for circuit de puissance conforming to CEI 60947
|
[Icw] courant assigné de courte durée admissible
|
145 A 40 °C - 10 s for circuit de puissance
240 A 40 °C - 1s for circuit de puissance
40 A 40 °C - 10 min for circuit de puissance
84 A 40 °C - 1 min for circuit de puissance
100 A - 1s for circuit de signalisation
120 A - 500 ms for circuit de signalisation
140 A - 100 ms for circuit de signalisation
|
Calibre du fusible à associer
|
10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947-5-1
50 A gG at <= 690 V coordination type 1 for circuit de puissance
35 A gG at <= 690 V coordination type 2 for circuit de puissance
|
Impédance moyenne
|
2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for circuit de puissance
|
Puissance dissipée par pôle
|
2,5 W AC-1
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V CSA certifié
Circuit de puissance: 600 V UL certifié
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-1
Circuit de signalisation: 600 V CSA certifié
Circuit de signalisation: 600 V UL certifié
|
Catégorie de surtension
|
III
|
Degré de pollution
|
3
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947
|
Niveau de fiabilité
|
B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
|
Endurance mécanique
|
30 Mcycles
|
Durée de vie électrique
|
1 Mcycles 32 A AC-1 à Ue <= 440 V
|
Type de circuit de commande
|
Cc standard
|
Technologie bobine
|
Avec appareil de suppression intégral
|
Plage de tension du circuit de commande
|
0,1 à 0,25 Uc -40…60 °C perte de niveau CC
0,7 à 1,25 Uc -40…60 °C opérationnel CC
|
Puissance d'appel en W
|
5,4 W (à 20 °C)
|
Consommation moyenne au maintien en W
|
5,4 W à 20 °C
|
Temps de fonctionnement
|
63 ±15 % ms fermeture
20 ±20 % ms ouverture
|
Constante de temps
|
28 ms
|
Vitesse de commande maxi
|
3600 cyc/h à <60 °C
|
Mode de raccordement
|
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 1 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 1…4 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: souple sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 2,5…10 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 2,5…10 mm² - cable stiffness: souple avec embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 2,5…16 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 2 2,5…16 mm² - cable stiffness: rigide sans embout
|
Couple de serrage
|
Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
Circuit de puissance :1,8 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis plat Ø 6 mm
Circuit de puissance :1,8 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis cruciforme Philips n° 2
Circuit de puissance :1,8 N.m - sur borniers à vis-étrier - avec tournevis pozidriv n°2
|
Composition contact auxiliaire
|
1 NO + 1 NF
|
Type de contacts auxiliaires
|
Type liés mécaniquement 1 NO + 1 NF se conformer à CEI 60947-5-1
Type contact miroir 1 NF se conformer à CEI 60947-4-1
|
Fréquence circuit signalisation
|
25 à 400 Hz
|
Tension de commutation minimale
|
17 V for circuit de signalisation
|
Courant commuté minimum
|
5 mA for circuit de signalisation
|
Résistance d'isolement
|
> 10 MΩ for circuit de signalisation
|
Temps de non-chevauchement
|
1,5 ms sur désexcitation entre contact NC et NO
1,5 ms sur excitation entre contact NC et NO
|
Support de montage
|
Platine
Rail
|
Normes
|
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
CEI 60947-4-1
CEI 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
|
Certifications du produit
|
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
CB
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Degré de protection IP
|
IP20 face avant se conformer à CEI 60529
|
Traitement de protection
|
TH se conformer à CEI 60068-2-30
|
Tenue climatique
|
Se conformer à IACS E10 exposition à la chaleur humide
Se conformer à CEI 60947-1 Annexe Q catégorie D exposition à la chaleur humide
|
Température ambiante autour de l'appareil
|
-40…60 °C
60…70 °C avec réduction de courant
|
Altitude de fonctionnement
|
0...3000 m
|
Tenue au feu
|
850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Tenue à la flamme
|
V1 se conformer à UL 94
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations contacteur ouvert (2 Gn, 5 à 300 Hz)
Vibrations contacteur fermé (4 Gn, 5 à 300 Hz)
Chocs contacteur ouvert (10 Gn pour 11 ms)
Chocs contacteur fermé (15 Gn pour 11 ms)
|
Hauteur
|
91 mm
|
Largeur
|
45 mm
|
Profondeur
|
107 mm
|
Poids net
|
0,585 kg
|