Schneider-Electric
 
LADR06 picture- Schneider-electric
LADR06
보조 접점 블록 TeSys - 1 NO + 1 NC - 링 터미널
Schneider Electric
특성
기본항목
레인지 TeSys
TeSys Deca
제품명 TeSys Deca
제품 또는 구성요소 타입 시간 지연 보조 접촉 차단
호환성 TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
마운팅 위치 전면
극 접점 구성 1 NO + 1 NC
Contacts operation Time delay
타이머 타입 Off 지연
Time delay range 0.3...3 s
[Ue] 정격 운전 전압 690 V AC 25...400 Hz
[Ie] 정격 운전 전류 6 A at 120 V AC - 15
1.04 A at 690 V AC - 15
0.55 A at 125 V DC - 13
0.1 A at 600 V DC - 13
[Ui] 정격 절연 전압 690 V 일치되는 IEC 60947-5-1
600 V 일치되는 UL 60947-5-1
600 V 일치되는 CSA C22.2 No 60947-5-1
[Ith] 연속 통전 전류 10 A (at 60 °C)
표준 UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
EN / IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
제품 인증 IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
전기적/기계적 특성
Irms 정격 유입용량 140 A AC
250 A DC
허용되는 단시간 등급 100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
보호 타입 GG 퓨즈 10 A
기계적 내구성 5 Mcycles
최소 전환 전류 5 mA
최소 전환 전압 17 V
비중복 시간 1.5 ms 탈에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
1.5 ms 에너지화 시에 NC 및 NO 접점 간 중복 없음
절연 저항 > 10 mΩ
결선 러그 링 터미널 (외경: 8 mm)
조임 토크 1.7 N.m - 스크루드라이버를 가지고 평Ø 6 mm
1.7 N.m - 스크루드라이버를 가지고 Philips 2번
1.7 N.m - 스크루드라이버를 가지고 pozidriv No 2
높이 48 mm
너비 44 mm
깊이 61 mm
색상 Dark grey
사용환경
환경적 특성 정상 환경
IP 등급 IP20 conforming to IEC 60529
보호 처리 TH 일치되는 IEC 60068
저장온도 -60…80 °C
사용온도 -40…70 °C
사용 고도 3000 m
포장 단위
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 5.1 cm
Package 1 Width 5.2 cm
Package 1 Length 6.6 cm
Package 1 Weight 75 g
Unit Type of Package 2 BB1
Number of Units in Package 2 10
Package 2 Height 5.2 cm
Package 2 Width 14 cm
Package 2 Length 24 cm
Package 2 Weight 757 g
Unit Type of Package 3 S03
Number of Units in Package 3 140
Package 3 Height 30 cm
Package 3 Width 30 cm
Package 3 Length 40 cm
Package 3 Weight 10.828 kg
상품의 지속 가능성
지속 가능성 제공 상태 Green Premium 제품
REACh 규정
print REACh 선언
EU RoHS 지침 면제 준수
수은 없음
중국 RoHS 규정
print 중국 RoHS 선언
RoHS 면제 정보
print 예
환경 공시
print 제품 환경 프로필
순환성 프로필 특정 재활용 작업 필요 없음
WEEE 이 제품은 EU 시장에서 특정 폐기물 수집 절차에 따라 폐기되어야 하며, 휴지통에 버려서는 안됩니다.
PVC 없음
계약 보증
보증 18 개월