Schneider-Electric
 
LAD9V2 image- Schneider-electric
LAD9V2
TeSys D - interverrouillage mécanique
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme de produit TeSys Deca
Gamme TeSys
Nom de l'appareil LAD9
Type de produit ou équipement Verrouillage mécanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée Accessoire de verrouillage
Type de verrouillage Mécanique
Description des pôles 3P
4P
Type de circuit électrique Inverseur
Inverseur
Compatibilité de gamme TeSys TeSys D contacteur
Produits compatibles LC1D09
LC1D12
LC1D18
LC1D25
LC1D32
LC1D38
LC1DT20
LC1DT25
LC1DT32
LC1DT40
Complémentaires
Poids net 0,04 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 2,000 cm
Largeur de l'emballage 1 8,000 cm
Longueur de l'emballage 1 11,100 cm
Poids de l'emballage 1 10,000 g
Type d'emballage 2 BB1
Nb produits dans l'emballage 2 10
Hauteur de l'emballage 2 9,500 cm
Largeur de l'emballage 2 10,000 cm
Longueur de l'emballage 2 15,200 cm
Poids de l'emballage 2 138,000 g
Type d'emballage 3 S03
Nb produits dans l'emballage 3 140
Hauteur de l'emballage 3 30,000 cm
Largeur de l'emballage 3 30,000 cm
Longueur de l'emballage 3 40,000 cm
Poids de l'emballage 3 2,359 kg
Durabilité de l'offre
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois