Schneider-Electric
 
LZ2H2X4FU obrázek - Schneider Electric
LZ2H2X4FU
TeSys H - hybridní spouštěč reverzační 0,18…2,4A šrouby 110V-230VAC
Schneider Electric
Vlastnosti
Základní popis
Řada TeSys
Označení výrobku TeSys Hybrid
Označení přístroje LZ2H
Typ produktu nebo součásti Reverzační ultrakompaktní startér
Typ motorového spouštěče Přímo na linku
Popis pólů 3P
[Ue] jmenovité pracovní napětí 500 V AC
[Ie] jmenovitý pracovní proud 2,4 A při 500 V AC-51
2,4 A při 500 V AC-53A
2,4 A při 500 V AC-51 montáž vedle sebe
2,4 A při 500 V AC-53A montáž vedle sebe
Nastavení rozsahu nadproudové ochrany 0,18…2,4 A
Výkon motoru (kW) 0,37 kW při 220 V AC 0,65
0,37 kW při 230 V AC 0,65
0,75 kW při 380 V AC 0,65
0,75 kW při 400 V AC 0,65
0,75 kW při 415 V AC 0,65
0,75 kW při 440 V AC 0,65
1,1 kW při 500 V AC 0,65
Výkon motoru (hp) 0,5 hp při 200 V AC
0,5 hp při 230 V AC
1 hp při 460 V AC
[Uc] napětí řídicího obvodu 110...230 V AC 50/60 Hz
Trída spoušte Třída 10A podle IEC 60947-4-2
Doplňky
Složení pomocného kontaktu 1 V/Z signalizace poruchy
Meze napětí ovl. obvodu 85...253 V AC
Proud I (A) <= 4 mA při 110...230 V AC
Reset Manuální
Automatický reset
Elektrický reset
Elektrická životnost 30 Mcyklů
Provozní rozsah 120 cyk/min AC-51 50 %
6 cyk/min AC-53A 50 %
Montážní režim Svorkami
Upevnění Lišta DIN
Připojení - svorky Šroubové svorky 1 kabel 0,2…2,5 mm² - tuhost kabelu: pevný
Šroubové svorky 1 kabel 0,25…2,5 mm² - tuhost kabelu: ohebný - s kabelovou koncovkou
Šroubové svorky 1 kabel 0,2…2,5 mm² - tuhost kabelu: ohebný - bez kabelové koncovky
Kroutící moment 0,5…0,6 N.m plochý Ø 2,5 mm šroubovák 3 mm
Certifikace CULus
CE
Normy IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
[Ui] jmenovité izolační napětí 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Stupeň znečištění 2
Šířka 22,5 mm
Výška 99 mm
Hloubka 114,5 mm
Hmotnost přístroje 212 g
Prostředí
Stupeň krytí IP IP20
Použití ochrany TC
Teplota okolního vzduchu pro provoz -25…65 °C bez snížení zatížení
65…70 °C se snížením zatížení
Teplota okolí pro uskladnění -40…80 °C
Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 3,6 cm
Šířka balení 1 11,2 cm
Délka balení 1 12,0 cm
Hmotnost balení 1 270,0 g
Typ balení 2 S01
Počet jednotek v balení 2 10
Výška balení 2 15,0 cm
Šířka balení 2 15,0 cm
Délka balení 2 40,0 cm
Hmotnost balení 2 2,877 kg
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
print Deklarace REACh
Nařízení REACh bez látek SVHC Ano
Směrnice EU RoHS V souladu
print Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy Ano
Neobsahuje rtuť Ano
Nařízení China RoHS
print Prohlášení o nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS
print Ano
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců