|
|
|
LZ2H2X4FU
TeSys H - hybridní spouštěč reverzační 0,18…2,4A šrouby 110V-230VAC
|
|
|
Základní popis
Řada
|
TeSys
|
Označení výrobku
|
TeSys Hybrid
|
Označení přístroje
|
LZ2H
|
Typ produktu nebo součásti
|
Reverzační ultrakompaktní startér
|
Typ motorového spouštěče
|
Přímo na linku
|
Popis pólů
|
3P
|
[Ue] jmenovité pracovní napětí
|
500 V AC
|
[Ie] jmenovitý pracovní proud
|
2,4 A při 500 V AC-51
2,4 A při 500 V AC-53A
2,4 A při 500 V AC-51 montáž vedle sebe
2,4 A při 500 V AC-53A montáž vedle sebe
|
Nastavení rozsahu nadproudové ochrany
|
0,18…2,4 A
|
Výkon motoru (kW)
|
0,37 kW při 220 V AC 0,65
0,37 kW při 230 V AC 0,65
0,75 kW při 380 V AC 0,65
0,75 kW při 400 V AC 0,65
0,75 kW při 415 V AC 0,65
0,75 kW při 440 V AC 0,65
1,1 kW při 500 V AC 0,65
|
Výkon motoru (hp)
|
0,5 hp při 200 V AC
0,5 hp při 230 V AC
1 hp při 460 V AC
|
[Uc] napětí řídicího obvodu
|
110...230 V AC 50/60 Hz
|
Trída spoušte
|
Třída 10A podle IEC 60947-4-2
|
Doplňky
Složení pomocného kontaktu
|
1 V/Z signalizace poruchy
|
Meze napětí ovl. obvodu
|
85...253 V AC
|
Proud I (A)
|
<= 4 mA při 110...230 V AC
|
Reset
|
Manuální
Automatický reset
Elektrický reset
|
Elektrická životnost
|
30 Mcyklů
|
Provozní rozsah
|
120 cyk/min AC-51 50 %
6 cyk/min AC-53A 50 %
|
Montážní režim
|
Svorkami
|
Upevnění
|
Lišta DIN
|
Připojení - svorky
|
Šroubové svorky 1 kabel 0,2…2,5 mm² - tuhost kabelu: pevný
Šroubové svorky 1 kabel 0,25…2,5 mm² - tuhost kabelu: ohebný - s kabelovou koncovkou
Šroubové svorky 1 kabel 0,2…2,5 mm² - tuhost kabelu: ohebný - bez kabelové koncovky
|
Kroutící moment
|
0,5…0,6 N.m plochý Ø 2,5 mm šroubovák 3 mm
|
Certifikace
|
CULus
CE
|
Normy
|
IEC 60947-4-2
UL 60947-4-1
|
[Ui] jmenovité izolační napětí
|
500 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
|
4 kV
|
Stupeň znečištění
|
2
|
Šířka
|
22,5 mm
|
Výška
|
99 mm
|
Hloubka
|
114,5 mm
|
Hmotnost přístroje
|
212 g
|
Prostředí
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Použití ochrany
|
TC
|
Teplota okolního vzduchu pro provoz
|
-25…65 °C bez snížení zatížení
65…70 °C se snížením zatížení
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…80 °C
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
3,6 cm
|
Šířka balení 1
|
11,2 cm
|
Délka balení 1
|
12,0 cm
|
Hmotnost balení 1
|
270,0 g
|
Typ balení 2
|
S01
|
Počet jednotek v balení 2
|
10
|
Výška balení 2
|
15,0 cm
|
Šířka balení 2
|
15,0 cm
|
Délka balení 2
|
40,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
2,877 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Nařízení REACh
|
Deklarace REACh
|
Nařízení REACh bez látek SVHC
|
Ano
|
Směrnice EU RoHS
|
V souladu
Deklarace EU RoHS
|
Neobsahuje jedovaté těžké kovy
|
Ano
|
Neobsahuje rtuť
|
Ano
|
Nařízení China RoHS
|
Prohlášení o nařízení China RoHS
|
Informace výjimce o RoHS
|
Ano
|
WEEE
|
Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.
|
Záruční lhůta
|
|