Description des pôles
|
3P
|
Catégorie d'emploi
|
Catégorie A se conformer à CEI 60947-2
AC-3 se conformer à CEI 60947-4-1
|
Position de montage
|
Toutes positions
|
Puissance moteur kW
|
11 kW à 400...415 V CA 50/60 Hz
15 kW à 500 V CA 50/60 Hz
18,5 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
15 kW à 400...415 V CA 50/60 Hz
18,5 kW à 400...415 V CA 50/60 Hz
22 kW à 400...415 V CA 50/60 Hz
18,5 kW à 500 V CA 50/60 Hz
22 kW à 500 V CA 50/60 Hz
30 kW à 500 V CA 50/60 Hz
22 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
30 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
45 kW à 660...690 V CA 50/60 Hz
|
Pouvoir de coupure
|
100 kA Icu à 220...240 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 380...415 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
50 kA Icu à 440 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
15 kA Icu à 525 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
8 kA Icu à 660...690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
25 kA Icu à 500 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
Type de commande
|
Par maneton
|
[In] courant assigné d'emploi
|
50 A
|
Courant de déclenchement magnétique
|
300…700 A
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
800 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 60947-2
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
115 A se conformer à CEI 60947-4-1
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV se conformer à CEI 60947-2
|
Puissance dissipée par pôle
|
6,1 W
|
Endurance mécanique
|
40000 cycle
|
Durée de vie électrique
|
20000 cycle pour AC-3 à 440 V In/2
10000 cycle pour AC-3 à 440 V In
|
Vitesse de commande maximale
|
25 cyc/h
|
Service assigné
|
Continu se conformer à CEI 60947-4-1
|
"Pas" de raccordement
|
27 mm sans épanouisseurs
35 mm avec épanouisseurs
|
Mode de raccordement
|
Bornes à anneau
|
Couple de serrage
|
9 N.m pour câble 16…95 mm²
5 N.m pour câble 1,5…10 mm²
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations: +/- 1 mm 2 à 13,2 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Vibrations: 0,7 gn 13,2 à 100 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Chocs: 15 gn 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
|
Hauteur
|
155 mm
|
Largeur
|
81 mm
|
Profondeur
|
116 mm
|
Poids net
|
1,5 kg
|
Couleur
|
Gris (RAL 7016)
|
Aptitude au sectionnement
|
Oui se conformer à CEI 60947-1
|