Descriere poli
|
3P
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A conformitate cu SR EN 60947-2
AC-3 conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Pozitie de functionare
|
Orice pozitie
|
Putere motor kW
|
0,55 kW la 400...415 V c.a. 50/60 Hz
0,75 kW la 400...415 V c.a. 50/60 Hz
0,75 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
1,1 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
1,1 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la 500 V c.a. 50/60 Hz
2,2 kW la 660...690 V c.a. 50/60 Hz
1,1 kW la 400...415 V c.a. 50/60 Hz
1,5 kW la 400...415 V c.a. 50/60 Hz
|
Capacitate de rupere
|
100 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
15 kA Icu la 525 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
65 kA la 208Y/120 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947
65 kA la 240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947
35 kA la 480Y/277 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947
8 kA Icu la 660...690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
25 kA Icu la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
18 kA la 600Y/347 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu UL 60947
|
Tip de control
|
Maner rotativ
|
[In] curent nominal
|
3,5 A
|
Curent magnetic de declansare
|
59 A
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
115 A conformitate cu IEC 60947-4-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
|
Puterea disipata pe pol
|
4,6 W
|
Durabilitate mecanica
|
40000 cic
|
Durabilitate electrica
|
40000 cic pentru AC-3 la 440 V In/2
40000 cic pentru AC-3 la 440 V In
|
Rata de operare maxima
|
25 cic/h
|
Dificultate nominala
|
Continuu conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Pasul de conectare
|
27 mm fără piese de mărire pas polar
35 mm cu piese pentru mărirea pasului polar
|
Conexiuni - borne
|
Terminale cu papuci
|
Cuplu de strangere
|
9 N.m 16…95 mm²
5 N.m 1,5…10 mm²
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii +/- 1 mm 2...13.2 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Vibraţii 0.7 gn 13.2...100 Hz conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri 15 gn 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
|
Sensibilitate la cadere de faza
|
Da conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Inaltime
|
155 mm
|
Latime
|
81 mm
|
Adancime
|
165 mm
|
Greutate neta
|
1,6 kg
|
Culoare
|
Gri (RAL 7016)
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da conformitate cu IEC 60947-1
|