Schneider-Electric
 
GV4P115S Bild- Schneider-electric
GV4P115S
Motorschutzschalter TeSys GV4 - 115A 3P 100kA - EvLink - Drehantrieb
EAN Code EAN Code: 
3606481386861
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys GV4
Baureihe TeSys Deca
TeSys Deca
Kurzbezeichnung des Geräts GV4P
Produktname TeSys GV4
TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Motor-Leistungsschalter
Geräteanwendung Motorschutz
Auslöser-Technologie Elektronisch
Thermomagnetisch
Zusatzmerkmale
Beschreibung der Pole 3P
Nutzungskategorie Kategorie A entspricht IEC 60947-2
AC-3 entspricht IEC 60947-4-1
Betriebsposition Jede Position
Motorleistung (kW) 37 kW bei 400 - 415 V AC 50/60 Hz
45 kW bei 400 - 415 V AC 50/60 Hz
55 kW bei 400 - 415 V AC 50/60 Hz
45 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
55 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
75 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
75 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
90 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
110 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz
Ausschaltvermögen 120 kA Icu bei 220 - 240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 380 - 415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
70 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
30 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
18 kA Icu bei 525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA bei 208Y/120 V AC 50/60 Hz entspricht UL 60947
100 kA bei 240 V AC 50/60 Hz entspricht UL 60947
65 kA bei 480Y/277 V AC 50/60 Hz entspricht UL 60947
10 kA Icu bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
25 kA bei 600Y/347 V AC 50/60 Hz entspricht UL 60947
Steuerungstyp Drehgriff
[In] Bemessungsstrom 115 A
Magnetischer Auslösestrom 1955 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 115 A entspricht IEC 60947-4-1
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947-2
Verlustleistung pro Pol 4,6 W
Mechanische Lebensdauer 40000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer 10000 Zyklen für AC-3 bei 440 V In/2
5000 Zyklen für AC-3 bei 440 V In
Max. Betriebsrate 25 cyc/h
Nennleistung Kontinuierlich entspricht IEC 60947-4-1
Anschlüsse - Klemmen EverLink BTR-Schraubsteckverbinder (oben) 1 Kabel(n) 1,5…70 mm² - starr
EverLink BTR-Schraubsteckverbinder (oben) 1 Kabel(n) 1,5…50 mm² - flexibel
EverLink BTR-Schraubsteckverbinder (unten) 1 Kabel(n) 2,5…95 mm² - starr
EverLink BTR-Schraubsteckverbinder (unten) 1 Kabel(n) 2,5…70 mm² - flexibel
Anzugsdrehmoment 9 Nm für Kabel 16…95 mm²
5 Nm für Kabel 1,5…10 mm²
Mechanische Robustheit Schwingungen: +/-1 mm 2 - 13,2 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schwingungen: 0,7 Gn 13,2 - 100 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Schocks: 15 Gn 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Phasenausfall-Empfindlichkeit Ja entspricht IEC 60947-4-1
Höhe 155 mm
Breite 81 mm
Tiefe 165 mm
Produktgewicht 1,6 kg
Farbe Grau (RAL 7016)
Eignung für Isolation Ja entspricht IEC 60947-1
Montage
Normen CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
UL 60947-4-1
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-2
Produktzertifizierungen IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX
EU-RO MR
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10
Schutzart (IK) IK07 entspricht IEC 62262
Verschmutzungsgrad 3
Schutzart (IP) IP40 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…85 °C
Feuerbeständigkeit 960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Betriebshöhe 5.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,500 cm
VPE 1 Breite 21,000 cm
VPE 1 Länge 22,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,826 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,898 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 24
VPE 3 Höhe 45,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 59,184 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months