|
|
|
DF143C
TeSys - porte-fusible - 3P - 50A - pour fusible 14x51mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys DF
|
Type de produit ou équipement
|
Porte-fusibles
|
Nom de l'appareil
|
DF14
|
Compatibilité produit
|
DF3EA percuteur cartouche fusible
DF3EN percuteur cartouche fusible
DF14AM bloc de contact auxiliaire
|
Description des pôles
|
3P
|
Taille du fusible
|
14 x 51 mm
|
Type de fusible
|
, aM
, gG
|
Type de commande
|
Par maneton
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
690 V CA
690 V CC
|
[Ie] courant assigné d'emploi
|
50 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
690 VCA
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
8 kV
|
[Ipk] courant assigné de crête admissible
|
15 kA avec branchements tubulaires se conformer à CEI 60269-1
|
Résistance de court-circuit
|
120 kA 400 V se conformer à CEI 60947-3
120 kA 500 V se conformer à CEI 60947-3
80 kA 690 V se conformer à CEI 60947-3
|
Complémentaires
Normes
|
EN/CEI 60947-3
EN/CEI 60269-2
UL 4248-1
CSA C22.2 No 4248-1
|
Certifications du produit
|
CEI
Reconnu UL
CSA
EAC
|
Support de montage
|
Rail DIN symétrique 35 mm
|
Position de montage
|
Vertical (tolérance: +/- 23°)
|
Mode de raccordement
|
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5…25 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5…10 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 2,5…25 mm²souple avec ou sans
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 2,5…10 mm²souple avec ou sans
|
Couple de serrage
|
3,5 N.m
|
Hauteur
|
110,8 mm
|
Largeur
|
79 mm
|
Profondeur
|
76,5 mm
|
Poids net
|
0,420 kg
|
Quantité du lot
|
Lot de 2
|
Environnement
Température ambiante pour le stockage
|
-40…80 °C
|
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement
|
-20…60 °C avec déclassement au dessus de 20°C
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Traitement de protection
|
TH
|
Tenue au feu
|
960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
|
Code de compatibilité
|
DF14
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
11,100 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
7,950 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
7,700 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
335,000 g
|
Type d'emballage 2
|
BB1
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
2
|
Hauteur de l'emballage 2
|
8,500 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
12,200 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
18,200 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
771,000 g
|
Type d'emballage 3
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 3
|
24
|
Hauteur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Largeur de l'emballage 3
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 3
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 3
|
9,697 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Sans SVHC REACh
|
Oui
|
Directive RoHS UE
|
Conforme
Déclaration RoHS UE
|
Sans métaux lourds toxiques
|
Oui
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
Profil environnemental
|
Profil environnemental du Produit
|
Profil de circularité
|
Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Profil de circularité
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|