Schneider-Electric
 
LP4K06103BW3
LP4K06103BW3
Contactor, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e, 440V, 6A, 1NO aux, 24V DC low consumption coil,spring terminal
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LP4K
Aplicatie contactor Comanda motor
Suplimentar
Categorie de utilizare AC-3
AC-3e
AC-4
Descriere poli 3P
Compozitie contact pol 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 690 V c.a. <= 400 Hz
Circuit de semnalizare <= 690 V c.a. <= 400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 6 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare
6 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3e for circuit de alimentare
Tipul circuitului de comanda C.c. gamă largă
[Uc] tensiune circuit de comanda 24 V c.c.
Putere motor kW 1,5 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-3
2,2 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-3
3 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-3
1,5 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-3e
3 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-3e
1,5 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-4
2,2 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-4
3 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-4
Compozitie contact auxiliar 1 NO
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 16 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
10 A (at 50 °C) for circuit de semnalizare
Irms capacitatea nominala la inchidere 110 A c.a. for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
110 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 110 A at 220...230 V conforming to SR EN 60947
110 A at 380...400 V conforming to SR EN 60947
110 A at 415 V conforming to SR EN 60947
110 A at 440 V conforming to SR EN 60947
80 A at 500 V conforming to SR EN 60947
70 A at 660...690 V conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 90 A 50 °C - 1 s for circuit de alimentare
85 A 50 °C - 5 s for circuit de alimentare
80 A 50 °C - 10 s for circuit de alimentare
60 A 50 °C - 30 s for circuit de alimentare
45 A 50 °C - 1 min for circuit de alimentare
40 A 50 °C - 3 min for circuit de alimentare
20 A 50 °C - >= 15 min for circuit de alimentare
80 A - 1 s for circuit de semnalizare
90 A - 500 ms for circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 25 A gG at <= 440 V for circuit de alimentare
25 A aM for circuit de alimentare
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to VDE 0660
Impedanta medie 3 mOhm - Ith 16 A 50 Hz for circuit de alimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL 60947-1
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu UL 60947-1
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ for circuit de semnalizare
Consum de energie conectare in W 1,8 W 20 °C)
Consum de energie mentinere in W 1,8 W la 20 °C
Disipare de caldura 1,8 W
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional: 0.7...1.3 Uc (at <50 °C)
Eliminare: >= 0.10 Uc (at <50 °C)
Conexiuni - borne Borne cu arc 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²solid
Borne cu arc 1 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²flexibil fara
Borne cu arc 2 cablu(ri) 0,75…1,5 mm²flexibil fara
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h
Tehnologie bobine Supresor cu dioda limitatoare de varf bidirectionalaincorporat
Tip contacte auxiliare Tip instantaneous 1 NO
Curentul minim de comutare 5 mA for circuit de semnalizare
Tensiunea minima de comutare 17 V for circuit de semnalizare
Suport de montare Sina
Placa
Timp de functionare 10...20 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
30...40 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 30 Mcycles
Durabilitate electrica 1,3 Mcycles 6 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 6 A AC-3e la Ue <= 440 V
0,05 Mcycles 36 A AC-4 la Ue <= 440 V
Inaltime 58 mm
Latime 45 mm
Adancime 57 mm
Greutate neta 0,235 kg
Mediu
Standarde EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
Certificari produs Schema CB
CCC
UL
CSA
EAC
UE
UKCA
Grad de protectie IP IP2x
Temperatura ambientala de utilizare -25…50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…80 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,800 cm
Latime prima forma de impachetare 6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 225,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,399 kg
Sustenabilitatea ofertei
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium
Regulamentul REACH
print Declaratia REACH
Conform REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.