Schneider-Electric
 
LP2K0901BD image- Schneider-electric
LP2K0901BD
TeSys LP2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme TeSys
Nom du produit TeSys K
Type de produit ou équipement Contacteur-inverseur
Nom de l'appareil LP2K
Application Contrôle
Application du contacteur Commande moteur (AC-3)
Charge résistive (AC-1)
Catégorie d'emploi AC-3
AC-3e
AC-4
AC-1
Présentation du produit Préassemblé avec jeu de barres d'inversion
Description des pôles 3P
Composition des contacts pôle puissance 3 NO
[Ue] tension assignée d'emploi Circuit de puissance: 690 V CA 50/60 Hz
Circuit de signalisation: <= 690 V CA 50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi 9 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3 for circuit de puissance
9 A (at <60 °C) at <= 440 V CA AC-3e for circuit de puissance
20 A (at <60 °C) at <= 690 V CA AC-1 for circuit de puissance
Puissance moteur kW 2,2 kW à 220...230 V CA 50/60 Hz
4 kW à 380...415 V CA 50/60 Hz
4 kW à 440/690 V CA 50/60 Hz
Type de circuit de commande Cc standard
[Uc] tension circuit de commande 24 V CC
Composition contact auxiliaire 1 NF
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 8 kV
Catégorie de surtension III
[Ith] courant thermique conventionnel 20 A (at 60 °C) for circuit de puissance
10 A (at 50 °C) for circuit de signalisation
Pouvoir nominal d'enclenchement Irms 110 A CA for circuit de puissance conforming to CEI 60947
110 A CA for circuit de signalisation conforming to CEI 60947
Pouvoir assigné de coupure 110 A at 220...230 V conforming to CEI 60947
110 A at 380...400 V conforming to CEI 60947
110 A at 415 V conforming to CEI 60947
110 A at 440 V conforming to CEI 60947
80 A at 500 V conforming to CEI 60947
70 A at 660...690 V conforming to CEI 60947
[Icw] courant assigné de courte durée admissible 90 A 50 °C - 1s for circuit de puissance
85 A 50 °C - 5 s for circuit de puissance
80 A 50 °C - 10 s for circuit de puissance
60 A 50 °C - 30 s for circuit de puissance
45 A 50 °C - 1 min for circuit de puissance
40 A 50 °C - 3 min for circuit de puissance
20 A 50 °C - >= 15 min for circuit de puissance
80 A - 1s for circuit de signalisation
90 A - 500 ms for circuit de signalisation
110 A - 100 ms for circuit de signalisation
Calibre du fusible à associer 25 A gG at <= 440 V for circuit de puissance
25 A aM for circuit de puissance
10 A gG for circuit de signalisation conforming to CEI 60947
10 A gG for circuit de signalisation conforming to VDE 0660
Impédance moyenne 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de puissance
[Ui] tension assignée d'isolement Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de signalisation: 690 V se conformer à CEI 60947-5-1
Circuit de signalisation: 600 V se conformer à UL 508
Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Circuit de signalisation: 600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
Durée de vie électrique 1,3 Mcycles 9 A AC-3 à Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 9 A AC-3e à Ue <= 440 V
0,16 Mcycles 20 A AC-1 à Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 54 A AC-4 à Ue <= 440 V
Type de verrouillage Mécanique
Support de montage Platine
Rail
Normes EN/CEI 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Certifications du produit schéma CB
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Mode de raccordement Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 0,34…2,5 mm²souple avec extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1,5…4 mm²rigide
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,75…4 mm²souple sans extrémité de câble
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 0,34…1,5 mm²souple avec extrémité de câble
Couple de serrage 0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier cruciforme Philips n° 2
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier plat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - sur borniers à vis-étrier pozidriv n°2
Temps de fonctionnement 30…40 ms excitation bobine + fermeture "F"
10 ms désexcitation bobine + ouverture "F"
Niveau de fiabilité B10d = 1369863 cycle contacteur avec charge nominale se conformer à EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycle contacteur avec charge mécanique se conformer à EN/ISO 13849-1
Endurance mécanique 5 Mcycles
Vitesse de commande maxi 3600 cyc/h
Complémentaires
Plage de tension du circuit de commande Opérationnel: 0,8…1,15 Uc (at <50 °C)
Perte de niveau: 0,1 à 0,75 Uc (at <50 °C)
Puissance d'appel en W 3 W (à 20 °C)
Consommation moyenne au maintien en W 3 W à 20 °C
Dissipation thermique 3 W
Type de contacts auxiliaires Type instantané 1 NF
Courant commuté minimum 5 mA for circuit de signalisation
Tension de commutation minimale 17 V for circuit de signalisation
Distance de non-recouvrement 0,5 mm
Résistance d'isolement > 10 MΩ for circuit de signalisation
Environnement
Degré de protection IP IP20 se conformer à VDE 0106
Traitement de protection TC se conformer à CEI 60068
TC se conformer à DIN 50016
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…50 °C
Température de l'air ambiant en stockage -50…80 °C
Altitude de fonctionnement 2000 m sans déclassement
Tenue à la flamme V1 se conformer à UL 94
Exigence 2 se conformer à NF F 16-101
Exigence 2 se conformer à NF F 16-102
Robustesse mécanique Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Z: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Z: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Vibrations contacteur fermé: 4 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Vibrations contacteur ouvert: 2 Gn, 5 à 300 Hz se conformer à CEI 60068-2-6
Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des X: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur ouvert, sur l'axe des Y: 6 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur fermé, sur l'axe des X: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Chocs contacteur fermé, sur l'axe des Y: 10 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
Hauteur 58 mm
Largeur 90 mm
Profondeur 57 mm
Poids net 0,48 kg
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 6,500 cm
Largeur de l'emballage 1 9,200 cm
Longueur de l'emballage 1 6,000 cm
Poids de l'emballage 1 447,000 g
Type d'emballage 2 S02
Nb produits dans l'emballage 2 20
Hauteur de l'emballage 2 15,000 cm
Largeur de l'emballage 2 30,000 cm
Longueur de l'emballage 2 40,000 cm
Poids de l'emballage 2 9,410 kg
Type d'emballage 3 P06
Nb produits dans l'emballage 3 160
Hauteur de l'emballage 3 45,000 cm
Largeur de l'emballage 3 60,000 cm
Longueur de l'emballage 3 80,000 cm
Poids de l'emballage 3 83,660 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Sans SVHC REACh Oui
Directive RoHS UE Conforme
print Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques Oui
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
Profil environnemental
print Profil environnemental du Produit
Profil de circularité
print Informations de fin de vie
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois