|
|
|
LRD3322
relais de protection thermique moteur TeSys 17 à 25 A classe 10A
|
|
|
AUJOURD'HUI JUIN 30, 2024
|
|
Fin de commercialisation JUIN 30, 2009
|
|
Fin des services standard DÉC. 31, 2009
|
|
|
Principales
Gamme
|
TeSys
|
Nom du produit
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Type de produit ou équipement
|
Différentiel à bilames
|
Nom de l'appareil
|
LRD
|
Utilisation du relais
|
Protection moteur
|
Produits compatibles
|
LC1D80
LC1D95
|
Type de réseau
|
CC
CA
|
Classe de surcharge thermique
|
Classe 10A se conformer à CEI 60947-4-1
|
Zone de réglage de protection thermique
|
17…25 A
|
[Ui] tension assignée d'isolement
|
Circuit de puissance: 1000 V se conformer à CEI 60947-4-1
Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA
Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL
|
Complémentaires
Fréquence du réseau
|
0 à 400 Hz
|
Support de montage
|
Platine, avec accessoires spécifiques
Rail, avec accessoires spécifiques
Sous le contacteur
|
Seuil de déclenchement
|
1,14 +/- 0,06 Ir se conformer à CEI 60947-4-1
|
Composition contact auxiliaire
|
1 NO + 1 NF
|
[Ith] courant thermique conventionnel
|
5 A pour circuit de signalisation
|
Courant admissible
|
0,72 A à 500 V AC-15 pour circuit de signalisation
0,06 A à 440 V DC-13 pour circuit de signalisation
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
1000 V CA 0 à 400 Hz pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4-1
|
Calibre du fusible à associer
|
4 A gG for circuit de signalisation
4 A BS for circuit de signalisation
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
6 kV se conformer à CEI 60947-1
|
Sensibilité à une perte de phase
|
Courant de déclenchement 130 % d'Ir sur deux phases, le dernier au niveau 0
|
Type de commande
|
Rouge bouton-poussoir: stop
Bleu bouton-poussoir: raz
|
Compensation en température
|
-20…60 °C
|
Mode de raccordement
|
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 4…35 mm² souple sans extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 4…35 mm² souple avec extrémité de câble
Circuit de puissance: borniers à vis-étrier 1 câble(s) 4…35 mm² rigide sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple sans extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² souple avec extrémité de câble
Télécommande: borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1…2,5 mm² rigide sans extrémité de câble
|
Couple de serrage
|
Télécommande :1,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
Circuit de puissance :9 N.m - sur borniers à vis-étrier
|
Hauteur
|
81 mm
|
Largeur
|
70 mm
|
Profondeur
|
115 mm
|
Poids net
|
0,51 kg
|
Environnement
Tenue climatique
|
Se conformer à IACS E10
|
Degré de protection IP
|
IP20 conforming to CEI 60529
|
Température de fonctionnement
|
-20…60 °C sans réduction de courant se conformer à CEI 60947-4-1
|
Température de l'air ambiant en stockage
|
-60…70 °C
|
Tenue à la flamme
|
V1 se conformer à UL 94
|
Robustesse mécanique
|
Vibrations: 6 Gn se conformer à CEI 60068-2-6
Chocs: 15 Gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-7
|
Tenue diélectrique
|
2,2 kV à 50 Hz se conformer à CEI 60947-1
|
Normes
|
EN/CEI 60947-4-1
EN/CEI 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Certifications du produit
|
CEI
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX INERIS
UKCA
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
8,000 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
12,000 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
8,500 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
498,000 g
|
Type d'emballage 2
|
S02
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
12
|
Hauteur de l'emballage 2
|
15,000 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,000 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,000 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
6,305 kg
|
Durabilité de l'offre
Garantie contractuelle
|
|