|
|
|
LRD4369
TeSys - LRD -Thermisch overbelastingrelais - 110-140A - Klasse 10A - Schroefklem
|
|
|
Hoofd
Range
|
TeSys
|
Product name
|
TeSys LRD
Tesys deca
|
Product or component type
|
Differentiële thermische overbelastingsrelais
|
Device short name
|
LRD
|
Relaistoepassing
|
Motorbeveiliging
|
Compatibiliteit product
|
LC1D150
|
Network type
|
DC
AC
|
Klasse overbelastingsuitschakeling
|
Klasse 10A conform aan IEC 60947-4-1
|
Instelbereik thermische beveiliging
|
110…140 A
|
Ui toegekende isolatiespanning
|
Vermogenskring: 1000 V conform aan IEC 60947-4-1
|
Complementair
Network frequency
|
0...400 Hz
|
Montagesteun
|
Plaat, met specifieke toebehoren
Rail, met specifieke toebehoren
Onder schakelaar
|
Uitschakelgrens
|
1,14 +/- 0,06 Ir conform aan IEC 60947-4-1
|
Samenstelling hulpcontact
|
1 NO + 1 NC
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
5 A voor signalisatiekring
|
Toelaatbare stroom
|
0,06 A bij 440 V DC-13 voor signalisatiekring
0,12 A bij 600 V AC-15 voor signalisatiekring
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
1000 V AC 0...400 Hz voor vermogenskring conform aan IEC 60947-4-1
|
Verbonden zekeringsvermogen
|
4 A gG for signalisatiekring
4 A BS for signalisatiekring
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947-1
|
Gevoeligheid voor afwezigheid fase
|
Uitschakelstroom 130% van Ir op 2-fase, laatste op 0
|
Besturingstype
|
Rood drukknop: stop
Blauw drukknop: reset
|
Temperatuurcompensatie
|
-20…60 °C
|
Aansluitingen - aansluitklemmen
|
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 4…35 mm² flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm² flexibel met
Stuurkring: schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1…2,5 mm² vast zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 4…50 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 4…50 mm² vast zonder kabeluiteinde
|
Aanspanmoment
|
Stuurkring: 1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen
Vermogenskring: 9 N.m - op schroefklem aansluitingen
|
Depth
|
132 mm
|
Net weight
|
0,9 kg
|
Omgeving
Weerbestendigheid
|
Conform aan IACS E10
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Omgevingsluchttemperatuur voor werking
|
-20…60 °C zonder onderbelasting conform aan IEC 60947-4-1
|
Ambient air temperature for storage
|
-60…70 °C
|
Vlamvertraging
|
V1 conform aan UL 94
|
Mechanische stevigheid
|
Trillingen: 6 gn conform aan IEC 60068-2-6
Schokken: 15 Gn gedurende 11 ms conform aan IEC 60068-2-7
|
Doorslagvastheid
|
2,2 kV bij 50 Hz conform aan IEC 60947-1
|
Standards
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048,5
EN 50495
|
Product certifications
|
IEC
CCC
EAC
ATEX INERIS
|
Verpakkingseenheid
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
13,800 cm
|
Package 1 Width
|
10,500 cm
|
Package 1 Length
|
15,500 cm
|
Package 1 Weight
|
833,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
8,835 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
77,680 kg
|
Duurzaamheid van het aanbod
contractuele waarborg
|
|