Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Suport de montare
|
Direct pe contactor
Placa
|
Prag de declansare
|
1.12 +/- 0.06 In declanşare conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
4 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
5 A pentru circuit de comanda
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
1000 V c.a. 50/60 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu VDE 0110 grupa C
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 1000 V c.a. conformitate cu SR EN 60947-4
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV conformitate cu IEC 60947-1
|
Sensibilitate la cadere de faza
|
Declanşare în 4 s +/- 20 % conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Resetare
|
Resetare manuala pe releul frontal
|
Tip de control
|
Dial alb full-load current adjustment
Test button rosu
Intrerupator cu revenire rosu reset
Intrerupator cu revenire stop
|
Semnalizare locala
|
Indicator declanşare
|
Compensare cu temperatura
|
-20…70 °C
|
Consum de curent
|
<= 5 mA fara sarcina
|
Switching capacity for alarm
|
0...150 mA
|
Cadere de tensiune maxima
|
<2,5 V starea închis
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu 0,75…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu 0,75…2,5 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit de comanda borne cu surub 1 cablu 0,75…4 mm² - rigiditate cablu: flexibil - fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu 1…1,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu 1…2,5 mm² - rigiditate cablu: flexibil - fara terminale de cablu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu 1 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit de alimentare terminale cu papuci M8
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1.2 N.m pornit borne cu surub
Circuit de alimentare 18 N.m pornit borne cu surub
|
Inaltime
|
96 mm
|
Latime
|
115 mm
|
Adancime
|
123,5 mm
|
Greutate neta
|
0,9 kg
|
Standarde
|
IEC 60255-8
VDE 0660
IEC 60255-17
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-4-1
|
Certificari produs
|
UL
CSA
UKCA
|
Tratament protector
|
TH
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
IP20 conforming to VDE 0106
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…55 °C conformitate cu IEC 60255-8
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Altitudinea de functionare
|
<= 2000 m fără declasare
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Rezistenta mecanica
|
Şocuri13 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7
Vibraţii 5...300 Hz2 GN conformitate cu IEC 60068-2-6
|
Rigiditate dielectrica
|
6 kV 50 Hz conformitate cu IEC 255-5
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Rezistenţă la descărcări electrostatice:6 kV în mod indirect conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenţă la descărcări electrostatice:9 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata:10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
Test de imunitate la tranzienti rapizi:2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
879,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
12
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
11,391 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
48
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,000 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,000 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
55,604 kg
|