Range
|
TeSys
|
Range of product
|
Tesys ultra
|
Product name
|
Tesys ultra
|
Device short name
|
LUCL
|
Product or component type
|
Magnetische besturingsunit
|
Device application
|
Motorsturing
Motorbeveiliging
|
Productspecifieke toepassing
|
Bescherming van snelheidsregelaar of soft start/soft stop eenheden
|
Hoofdfunctie beschikbaar
|
Beveiliging tegen kortsluiting
Handmatig terugzetten
|
Compatibiliteit product
|
Stroombasis LUB32
Stroombasis LUB38
Stroombasis LUB320
Stroombasis LUB380
Kerende contactoronderbreker LU2B32ES
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
690 V AC
|
Netfrequentie
|
40...60 Hz
|
Type last
|
3 fasenmotor - (af)koeling: zelfgekoeld
|
Utilisation category
|
AC-44
AC-43
AC-41
|
Motorvermogen kW
|
15 kW bij 400...440 V AC 50/60 Hz
15 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
18,5 kW bij 690 V AC 50/60 Hz
|
Instelbereik nominale motorstroom
|
8…32 A
|
Uitschakelgrens
|
14,2 x Ir +/- 20 %
|
Spanning stuurkring
|
48 V AC
48...72 V DC
|
Spanningslimieten controlecircuit
|
38,5...72 V voor AC circuit 48 V in bedrijf
38,5...93 V voor DC circuit 48...72 V in bedrijf
29 V voor AC circuit 48 V uitval
29 V voor DC circuit 48...72 V uitval
|
Typisch stroomverbruik
|
280 mA bij 48 V AC I maximaal bij sluiten met LUB32
280 mA bij 48 V AC I maximaal bij sluiten met LUB38
280 mA bij 48...72 V DC I maximaal bij sluiten met LUB32
280 mA bij 48...72 V DC I maximaal bij sluiten met LUB38
45 mA bij 48 V AC I rms afgedicht met LUB32
45 mA bij 48 V AC I rms afgedicht met LUB38
45 mA bij 48...72 V DC I rms afgedicht met LUB32
45 mA bij 48...72 V DC I rms afgedicht met LUB38
|
Warmteverspreiding
|
3 W voor stuurkring met LUB32
3 W voor stuurkring met LUB38
|
Werkingstijd
|
35 ms openen met LUB32 voor stuurkring
35 ms openen met LUB38 voor stuurkring
60 ms sluiten met LUB32 voor stuurkring
60 ms sluiten met LUB38 voor stuurkring
|
Normen
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, met fasebarrière
CSA C22.2 Nr 60947-4-1, met fasebarrière
|
Product certifications
|
CE
EAC
ATEX
|
Ui nom. isolatiespanning
|
690 V conform aan IEC 60947-6-2
600 V conform aan UL 60947-4-1
600 V conform aan CSA C22.2 Nr 60947-4-1
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
6 kV conform aan IEC 60947-6-2
|
Veilige scheiding van kring
|
400 V SELV tussen de controle- en de hulpkringen conform aan IEC 60947-1
400 V SELV tussen de controle- of hulpkring en de hoofdkring conform aan IEC 60947-1
|
Bevestigingsmethode
|
Plug-in (voorzijde)
|
Width
|
45 mm
|
Height
|
66 mm
|
Depth
|
60 mm
|
Net weight
|
0,135 kg
|
Compatibility code
|
LUCL
|
IP beschermingsgraad
|
IP20 voorpaneel en bedrade aansluitklemmen conform aan IEC 60947-1
IP20 andere zijden conform aan IEC 60947-1
IP40 voorpaneel buiten aansluitzone conform aan IEC 60947-1
|
Beschermende behandeling
|
TH conform aan IEC 60068
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…70 °C
|
Ambient air temperature for storage
|
-40…85 °C
|
Bedrijfshoogte
|
2000 m
|
Vuurbestendigheid
|
960 °C onderdelen die onder spanning staande componenten ondersteunen conform aan IEC 60695-2-12
650 °C conform aan IEC 60695-2-12
|
Schokbestendigheid
|
10 gn energiepolen geopend conform aan IEC 60068-2-27
15 gn energiepolen gesloten conform aan IEC 60068-2-27
|
Trillingsweerstand
|
2 gn, 5…300 Hz, energiepolen geopend conform aan IEC 60068-2-6
4 gn, 5…300 Hz, energiepolen gesloten conform aan IEC 60068-2-6
|
Weerstand tegen elektrostatische ontlading
|
8 kV niveau 3 in open lucht conform aan IEC 61000-4-2
8 kV niveau 4 bij contact conform aan IEC 61000-4-2
|
Niet-verspreidende schokgolf
|
1 kV seriële modus conform aan IEC 60947-6-2
2 kV gewone modus conform aan IEC 60947-6-2
|
Weerstand tegen uitgestraalde velden
|
10 V/m 3 conform aan IEC 61000-4-3
|
Weerstand tegen snelle piekspanningen
|
2 kV klasse 3 seriële verbinding conform aan IEC 61000-4-4
4 kV klasse 4 alle kringen, behalve seriële verbinding conform aan IEC 61000-4-4
|
Immuniteit voor radio-elektrische velden
|
10 V conform aan IEC 61000-4-6
|
Immuniteit voor micro-onderbrekingen
|
3 ms
|
Ongevoeligheid voor spanningsverliezen
|
70 % / 500 ms conform aan IEC 61000-4-11
|