|
|
|
LUCM32BL
Multifunktions-Steuereinheit LUCM, Klasse 5-30, 8-32A, 24 V DC
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JAN 02, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Baureihe
|
TeSys Ultra
|
Produktname
|
TeSys Ultra
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LUCM
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Multifunktionssteuergerät
|
Geräteanwendung
|
Motorsteuerung
Motorschutz
|
Produktspezifische Anwendung
|
Höchste Steuerungs- und Schutzanforderungen, mit Display
|
Funktion verfügbar
|
Manuelle oder automatische Rückstellung
Überwachungsfunktion, Visualisierung der wichtigsten Motorparameter
Überlast, Leerlauf
Alarm für Schutzfunktion
Überlast- und Kurzschlussschutz
Schutz gegen Phasenausfall und Phasenunsymmetrie
Erdschlussschutz
Funktion Datenprotokollierung
Differenzierte Fehleranzeige thermischer und magnetischer Fehler
|
Produktkompatibilität
|
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B32FU
Reversing contactor breaker LU2B38FU
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC
|
Netzwerkfrequenz
|
40 - 60 Hz
|
Lasttyp
|
Drehstrommotor - Kühlung: selbstkühlend - Einstellung Werkseinstellung
Drehstrommotor - Kühlung: selbstkühlend, zwangsgekühlt - Einstellung Einstellbar
Single-phase motor - Kühlung: selbstkühlend, zwangsgekühlt - Einstellung Einstellbar
|
Nutzungskategorie
|
AC-43
AC-41
AC-44
|
Motorleistung (kW)
|
15 kW bei 400-440 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
15 kW bei 500 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
18,5 kW bei 690 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
7,5 kW bei 400-440 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor
|
Rated motor current adjustment range
|
8…32 A
|
Überlast-Auslöseklasse
|
Klass 5 - 30 - Frequenzbereich: 50…60 Hz - Temperaturausgleich: -25…55 °C entspricht IEC 60947-6-2
Klass 5 - 30 - Frequenzbereich: 50…60 Hz - Temperaturausgleich: -25…55 °C entspricht UL 508
|
Auslöseschwelle
|
14,2 x Ir +/-20 %
|
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc]
|
24 V DC
|
Zusatzmerkmale
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
20 - 28 V für DC Schaltkreis 24 V im Betrieb
14,5 V für DC Schaltkreis 24 V Abfall
|
Typische Leistungsaufnahme
|
220 mA bei 24 V DC I max. während Schließen mit LUB32
220 mA bei 24 V DC I max. während Schließen with LUB38
80 mA bei 24 V DC I eff abgedichtet mit LUB32
80 mA bei 24 V DC I eff abgedichtet with LUB38
|
Wärmeableitung
|
1,8 W für Steuerkreis mit LUB32
1,8 W für Steuerkreis with LUB38
0,8 W für externer Zusatzstromkreis
|
Ansprechzeit
|
35 ms öffnen mit LUB32 für Steuerkreis
35 ms öffnen with LUB38 für Steuerkreis
65 ms schließen mit LUB32 für Steuerkreis
65 ms schließen with LUB38 für Steuerkreis
|
Physikalische Schnittstelle
|
RS485 Multidrop - Steckverbinder: RJ45 - Position: Frontplatte - Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU 19200 bit/s
|
Rückstellzeit
|
<= 200 ms
|
Display
|
2 Zeilen à 12 Zeichen - Anzeige LCD - Englisch - Präzision +/- 5 % - Auflösung 1 % von Ir
2 Zeilen à 12 Zeichen - Anzeige LCD - Französisch - Präzision +/- 5 % - Auflösung 1 % von Ir
2 Zeilen à 12 Zeichen - Anzeige LCD - Deutsch - Präzision +/- 5 % - Auflösung 1 % von Ir
2 Zeilen à 12 Zeichen - Anzeige LCD - Italienisch - Präzision +/- 5 % - Auflösung 1 % von Ir
2 Zeilen à 12 Zeichen - Anzeige LCD - Spanisch - Präzision +/- 5 % - Auflösung 1 % von Ir
|
Rückstellung
|
Automatische Rückstellung - Einstellung: Einstellbereich
Manuell (oder Bedienungsanleitung - check Kontext!) (check) - Einstellung: Werkseinstellung
Manuell (oder Bedienungsanleitung - check Kontext!) (check) - Einstellung: Einstellbereich
Fernrückstellung - Einstellung: Einstellbereich
|
Zeit bis Zurücksetzung
|
1…1000 s - Rücksetzen manueller oder autom. Reset - Einstellung Einstellbar
120 s - Rücksetzen manuell (oder Bedienungsanleitung - check Kontext!) (check) - Einstellung Werkseinstellung
|
Sprache
|
Englisch - Einstellung Werkseinstellung
Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch - Einstellung Einstellbar
|
Angezeigte Informationen
|
Durchschnittsstrom (Werkseinstellung)
Durchschnittsstrom (Einstellbar)
Ursache der letzten 5 Fehler (Einstellbar)
Gleichphasiger Strom (Einstellbar)
Erdschlussstrom (Einstellbar)
Phasenungleichgewicht (Einstellbar)
Thermischer Zustand des Motors (Einstellbar)
|
Normen
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, mit Phasentrenner
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1, mit Phasentrenner
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947-6-2
600 V entspricht UL 60947-4-1
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-6-2
|
Sichere Stromkreistrennung
|
400 V SELV zwischen Steuer- und Hilfsstromkreise entspricht IEC 60947-1
400 V SELV zwischen Steuer- oder Hilfsstromkreis und Hauptstromkreis entspricht IEC 60947-1
|
Befestigung
|
Steckbar (Vorderseite)
|
Breite
|
45 mm
|
Höhe
|
66 mm
|
Tiefe
|
60 mm
|
Produktgewicht
|
0,175 kg
|
Kompatibilitätscode
|
LUCM
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 Frontplatte und verdrahtete Klemmen entspricht IEC 60947-1
IP20 andere Seiten entspricht IEC 60947-1
IP40 Frontplatte außerhalb Anschlusszone entspricht IEC 60947-1
|
Beschichtung
|
TH entspricht IEC 60068
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Feuer Beständigkeit
|
960 °C Teile zum Montieren von Strom führenden Komponenten entspricht IEC 60695-2-12
650 °C entspricht IEC 60695-2-12
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-27
15 gn Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn, 5…300 Hz, Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-6
4 Gn, 5…300 Hz, Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-6
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV Level 3 im Freien entspricht IEC 61000-4-2
8 kV Level 4 bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
|
Best. gg. Strahlungsfelder
|
10 V/m 3 entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV Klasse 3 serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
4 kV Klasse 4 alle Schaltkreise, außer serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
|
Störfestigkeit gg. HF-Felder
|
10 V entspricht IEC 61000-4-6
|
Störfest. gg. Kurzzeiteinbr.
|
3 ms
|
Störfestigkeit gegen Spannungsabfälle
|
70 % / 500 ms entspricht IEC 61000-4-11
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
175,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
9
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
15,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,764 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|