|
|
|
NSYTBP191610H
Thalassa TBP UL PC 192x164x105 H
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Thalassa
|
Nome prodotto
|
Thalassa TBP
|
Applicazione
|
Multifunzione
|
Category
|
Cassetta industriale
|
Altezza
|
192 mm
|
Larghezza
|
164 mm
|
Profondità
|
105 mm
|
Altezza interna
|
175 mm
|
Larghezza interna
|
150 mm
|
Profondità interna
|
100 mm
|
Montaggio pulsantiera
|
Montaggio a muro
|
Composizione dispositivo
|
1 corpo
1 coperchio
4 vite coperchio
|
Corpo lampada
|
Stampato monoblocco
|
Tipo di pannello frontale
|
Coperchio alto pieno
|
Fissaggio copertura
|
Viti in plastica
|
Tipo di chiusura
|
Vite imperdibile piatto area esterna sigillata
|
Parti rimovibili
|
Coperchio con viti imperdibili
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
Policarbonato
|
Colore
|
Grigio (RAL 7035)
|
Norme di riferimento
|
UL 508 A
IEC 62208
|
Certificazioni prodotto
|
TÜV
UL
|
Classe di isolamento
|
Classe II
|
Posizione montaggio
|
All'esterno (with canopy or shelter and anticondensation valve)
|
Peso prodotto
|
0,62 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to NEMA 4.4X
|
Grado di protezione IK
|
IK08 conforming to CEI 62262
|
Resistenza al fuoco
|
960 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-15…60 °C
|
Operating temperature
|
-25…80 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
12,45 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,02 cm
|
Confezione 1: profondità
|
21,08 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,24 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
CAR
|
Numero di unità per confezione 2
|
17
|
Confezione 2: altezza
|
40 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
41 cm
|
Confezione 2: profondità
|
61 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,94 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
PAM
|
Numero di unità per confezione 3
|
425
|
Confezione 3: altezza
|
215 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
100 cm
|
Confezione 3: profondità
|
120 cm
|
Confezione 3: peso
|
287 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Garanzia contrattuale
|
|