|
|
|
METSECT5DA100
PowerLogic - transformateur d'intensité - 1000/5A double sortie - barre 32x65mm
|
|
|
Principales
Gamme
|
PowerLogic
|
Nom du produit
|
CT
|
Type de produit ou équipement
|
Transformateur de courant
|
Courant secondaire
|
5 A
|
Classe de précision
|
Classe 0,5 à 15 VA
Classe 1 à 20 VA
|
Courant nominal (In)
|
1000 A
|
Complémentaires
Type de transformateur de courant
|
Tropicalisé pour barre
|
Rapport de transformation de courant
|
1000/5
|
Courant thermique conventionnel (Ith)
|
60 kA
|
Courant dynamique admissible
|
2,5 Ith
|
Facteur de sûreté maximal
|
5
|
[Ue] tension assignée d'emploi
|
< 720 V CA 50/60 Hz
|
[Ui] tension d'isolement
|
3 kV
|
Mode d'installation
|
Vis de verrouillage isolée
|
Support de montage
|
Jeu de barres
|
Largeur
|
Extérieur: 90 mm
Intérieur: 65 mm
|
Hauteur
|
Extérieur: 94 mm
Intérieur: 32 mm
|
Profondeur
|
Cadre : 40 mm
Total : 87 mm
|
Poids net
|
0,606 kg
|
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
|
3 kV
|
Classe d'isolation électrique
|
Classe B
|
Ouverture des barres
|
65 x 32
|
Plombage
|
Avec
|
Environnement
Normes
|
VDE 0414
CEI 61869-2
|
Certifications du produit
|
CE
EAC
|
Degré de protection IP
|
IP20
|
Humidité relative
|
0…95 %
|
Température de l'air ambiant en fonctionnement
|
-25…60 °C
|
Emballage
Type d'emballage 1
|
PCE
|
Nb produits dans l'emballage 1
|
1
|
Hauteur de l'emballage 1
|
10,3 cm
|
Largeur de l'emballage 1
|
9,5 cm
|
Longueur de l'emballage 1
|
10,1 cm
|
Poids de l'emballage 1
|
564,0 g
|
Type d'emballage 2
|
S03
|
Nb produits dans l'emballage 2
|
16
|
Hauteur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Largeur de l'emballage 2
|
30,0 cm
|
Longueur de l'emballage 2
|
40,0 cm
|
Poids de l'emballage 2
|
9,143 kg
|
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre
|
Produit Green Premium
|
Régulation REACh
|
Déclaration REACh
|
Directive RoHS UE
|
Conforme aux dérogations
|
Sans mercure
|
Oui
|
Régulation RoHS Chine
|
Déclaration RoHS pour la Chine
|
Information sur les exemptions RoHS
|
Oui
|
DEEE
|
Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
|
Garantie contractuelle
|
|