Schneider-Electric
 
METSECT5DA100 image- Schneider-electric
METSECT5DA100
PowerLogic - transformateur d'intensité - 1000/5A double sortie - barre 32x65mm
Statut commercial Statut commercial: 
Commercialisé
Schneider Electric
Informations techniques
Principales
Gamme PowerLogic
Nom du produit CT
Type de produit ou équipement Transformateur de courant
Courant secondaire 5 A
Classe de précision Classe 0,5 à 15 VA
Classe 1 à 20 VA
Courant nominal (In) 1000 A
Complémentaires
Type de transformateur de courant Tropicalisé pour barre
Rapport de transformation de courant 1000/5
Courant thermique conventionnel (Ith) 60 kA
Courant dynamique admissible 2,5 Ith
Facteur de sûreté maximal 5
[Ue] tension assignée d'emploi < 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension d'isolement 3 kV
Mode d'installation Vis de verrouillage isolée
Support de montage Jeu de barres
Largeur Extérieur: 90 mm
Intérieur: 65 mm
Hauteur Extérieur: 94 mm
Intérieur: 32 mm
Profondeur Cadre : 40 mm
Total : 87 mm
Poids net 0,606 kg
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 3 kV
Classe d'isolation électrique Classe B
Ouverture des barres 65 x 32
Plombage Avec
Environnement
Normes VDE 0414
CEI 61869-2
Certifications du produit CE
EAC
Degré de protection IP IP20
Humidité relative 0…95 %
Température de l'air ambiant en fonctionnement -25…60 °C
Emballage
Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 10,3 cm
Largeur de l'emballage 1 9,5 cm
Longueur de l'emballage 1 10,1 cm
Poids de l'emballage 1 564,0 g
Type d'emballage 2 S03
Nb produits dans l'emballage 2 16
Hauteur de l'emballage 2 30,0 cm
Largeur de l'emballage 2 30,0 cm
Longueur de l'emballage 2 40,0 cm
Poids de l'emballage 2 9,143 kg
Durabilité de l'offre
Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium
Régulation REACh
print Déclaration REACh
Directive RoHS UE Conforme aux dérogations
Sans mercure Oui
Régulation RoHS Chine
print Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS
print Oui
DEEE Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois