Type stroomtransformator
|
Tropenvast voor railsysteem en kabel
|
Ratio stroomtransformator
|
600/5
|
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht
|
36 kA
|
Dynamische weerstandstroom
|
2.5 Ith
|
Maximale veiligheidsfactor
|
5
|
Ue toegekende bedrijfspanning
|
< 720 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] rated insulation voltage
|
3 kV
|
Mounting mode
|
Met schroeven
Clip-on
Geïsoleerde borgschroef
|
Mounting support
|
DIN-rail
Montageplaat
Rail
|
Breedte
|
Buiten: 70 mm
Binnen: 41 mm
|
Hoogte
|
Buiten: 95 mm
Binnen: 41 mm
|
Diepte
|
Frame : 45 mm
Totaal : 65 mm
|
Diameter
|
32 mm
|
Net weight
|
0,449 kg
|
Uimp nom. schokgolfspanning
|
3 kV
|
Elektrische isolatieklasse
|
Klasse B
|
Buitendiameter kabel
|
32 mm
|
Opening rails
|
32.5 x 20.5
25.5 x 25.5
40.5 x 10.5
|
Dichting
|
Zonder
|