Schneider-Electric
 
METSECT5GG050 Billede - Schneider-electric
METSECT5GG050
Split core strømtransformer type GG til skinne 500 A / 5 A
El-nr. El-nr.: 
3398992377
EAN-nr EAN-nr: 
3606489607968
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment PowerLogic
Produktnavn CT
Produkttype Strøm transformer
Sedundær strøm 5 A
Nøjagtighedklasse Klasse 0.5 ved 2,5 VA
[In] mærkestrøm 500 A
Produktinformationer
Strømtransformertype Standard til skinner
Delbar kerne
Strømtransformers omsætningsforhold 500/5
Konventionel friluft termisk strøm [Ith] 500 A
Maksimal sikkerhedsfaktor 5
Tilladelig strøm 30000 A gennem 1 s
[Ue] Nominel driftsspænding < 720 V 50 Hz
Isolationsspænding [Ui] 3 kV
Montageform Med skruer
Montagetilbehør DIN-skinne
Fastened onto a surface with screws
Bredde Udvendig: 155 mm
Indvendig: 85 mm
Højde Udvendig: 198,15 mm
Indvendig: 125 mm
Dybde 58 mm
Elektrisk isolationsklasse Klasse E
Åbning til skinne 80 x 120
Miljø
Standarder VDE 0414
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
Omgivelsestemperatur under drift -5…40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -25…70 °C
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 6,5 cm
Pakke 1 Længde 16,0 cm
Package 1 Length 20,0 cm
Pakke 1 Vægt 1,43 kg
Enhedstype af pakke 2 S03
Antal enheder i pakke 2 8
Pakke 2 Højde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Længde 40,0 cm
Pakke 2 Vægt 12,004 kg
Bæredygtighed
REACh-regulering
print REACh-erklæring
REACh uden SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Uden giftige tungmetaller Ja
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Logistik informationer
Oprindelsesland HU
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager