|
|
|
METSECT5GG050
Split core strømtransformer type GG til skinne 500 A / 5 A
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PowerLogic
|
Produktnavn
|
CT
|
Produkttype
|
Strøm transformer
|
Sedundær strøm
|
5 A
|
Nøjagtighedklasse
|
Klasse 0.5 ved 2,5 VA
|
[In] mærkestrøm
|
500 A
|
Produktinformationer
Strømtransformertype
|
Standard til skinner
Delbar kerne
|
Strømtransformers omsætningsforhold
|
500/5
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
500 A
|
Maksimal sikkerhedsfaktor
|
5
|
Tilladelig strøm
|
30000 A gennem 1 s
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
< 720 V 50 Hz
|
Isolationsspænding [Ui]
|
3 kV
|
Montageform
|
Med skruer
|
Montagetilbehør
|
DIN-skinne
Fastened onto a surface with screws
|
Bredde
|
Udvendig: 155 mm
Indvendig: 85 mm
|
Højde
|
Udvendig: 198,15 mm
Indvendig: 125 mm
|
Dybde
|
58 mm
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse E
|
Åbning til skinne
|
80 x 120
|
Miljø
Standarder
|
VDE 0414
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…40 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,43 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
12,004 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|