Schneider-Electric
 
METSECT5GG060 Bild- Schneider-electric
METSECT5GG060
PowerLogic-Umbaustromwandler - Typ GG, für Schienenprofil - 0600A / 5A
EAN Code EAN Code: 
3606489607975
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerLogic
Produktname CT
Produkt- oder Komponententyp Stromwandler
Sekundärstrom 5 A
Genauigkeitsklasse Klasse 0,5 bei 2,5 VA
[In] Bemessungsstrom 600 A
Zusatzmerkmale
Typ des Stromwandlers Standard für Sammelschiene
Spaltungskern
Stromwandlerverhältnis 600/5
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 600 A
Max. Sicherheitsfaktor 5
Zulässiger Strom 36000 A während 1 s
[Ue] Betriebsbemessungsspannung < 720 V 50 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 3 kV
Montagemodus Durch Schrauben
Montagehalterung DIN-Schiene
Mit Schrauben auf Oberfläche befestigt
Breite Außerhalb: 155 mm
Innen: 85 mm
Höhe Außerhalb: 198,15 mm
Innen: 125 mm
Tiefe 58 mm
Elektrische Isolationsklasse Klasse E
Öffnung der Schienen 80 x 120
Montage
Normen VDE 0414
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 16,0 cm
VPE 1 Länge 20,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,46 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 12,04 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate