Schneider-Electric
 
METSECT5GJ160 Bild- Schneider-electric
METSECT5GJ160
PowerLogic-Umbaustromwandler - Typ GJ, für Schienenprofil - 1600A / 5A
EAN Code EAN Code: 
3606489608071
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerLogic
Produktname CT
Produkt- oder Komponententyp Stromwandler
Sekundärstrom 5 A
Genauigkeitsklasse Klasse 0,5 bei 10 VA
[In] Bemessungsstrom 1600 A
Zusatzmerkmale
Typ des Stromwandlers Standard für Sammelschiene
Spaltungskern
Stromwandlerverhältnis 1600/5
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 1600 A
Max. Sicherheitsfaktor 10
Zulässiger Strom 96000 A während 1 s
[Ue] Betriebsbemessungsspannung < 720 V 50 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 3 kV
Montagemodus Durch Schrauben
Montagehalterung DIN-Schiene
Mit Schrauben auf Oberfläche befestigt
Breite Außerhalb: 195 mm
Innen: 85 mm
Höhe Außerhalb: 243 mm
Innen: 165 mm
Tiefe 79 mm
Elektrische Isolationsklasse Klasse E
Öffnung der Schienen 80 x 160
Montage
Normen VDE 0414
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,5 cm
VPE 1 Breite 19,5 cm
VPE 1 Länge 25,0 cm
VPE 1 Gewicht 3,486 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 14,538 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate