|
|
|
METSECT5HA015
Transformator de curent cu nucleu despicat - Tip HA, pentru cablu - 150A / 5A
|
|
|
Principal
Gama
|
PowerLogic
|
Nume produs
|
CT
|
Tip produs sau componenta
|
Transformator de curent
|
Curent secundar
|
5 A
|
Clasa de precizie
|
Clasa 1 la 1 VA
|
[In] curent nominal
|
150 A
|
Suplimentar
Tip transformator de curent
|
Standard for cable
Split core
|
Raport transformator de curent
|
150/5
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
180 A
|
Factor de siguranta maxim
|
5
|
Curent admisibil
|
9000 A in timpul 1 s
|
[Ue] tensiune nominala
|
< 720 V 50 Hz
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
3 kV
|
Mod de montare
|
Clipsabil
|
Latime
|
Exterior: 49 mm
|
Inaltime
|
Exterior: 80,1 mm
|
Adancime
|
59 mm
|
Diametru
|
Interior:18,4 mm
|
Clasa de izolatie electrica
|
Class E
|
Diametru exterior cablu
|
18,4 mm
|
Conexiuni - borne
|
Cablu 2 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² 0,5 m
|
Mediu
Standarde
|
DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-5…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
9,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
310,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
16
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,216 kg
|
Sustenabilitatea ofertei
Regulamentul REACH
|
Declaratia REACH
|
Conform REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Fara metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Informatii privind scutirea de la RoHS
|
Da
|
WEEE
|
În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
|
Garantie contractuala
|
|