|
|
|
METSECT5HG020
Split core strømtransformer type HG til kabel 200 A / 5 A
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
PowerLogic
|
Produktnavn
|
CT
|
Produkttype
|
Strøm transformer
|
Sedundær strøm
|
5 A
|
Nøjagtighedklasse
|
Klasse 3 ved 3 VA
|
[In] mærkestrøm
|
200 A
|
Produktinformationer
Strømtransformertype
|
Standard til kabel
Delbar kerne
|
Strømtransformers omsætningsforhold
|
200/5
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
240 A
|
Maksimal sikkerhedsfaktor
|
5
|
Tilladelig strøm
|
12000 A gennem 1 s
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
< 720 V 50 Hz
|
Isolationsspænding [Ui]
|
3 kV
|
Montageform
|
Clip-on
|
Bredde
|
Udvendig: 59,2 mm
|
Højde
|
Udvendig: 96,4 mm
|
Dybde
|
89,2 mm
|
Diameter
|
Indvendig: 32,5 mm
|
Elektrisk isolationsklasse
|
Klasse E
|
Udvendig kabeldiameter
|
32,5 mm
|
Tilslutningsklemmer
|
Kabel 2 kabel(er) 0,5…1,5 mm² 0,5 m
|
Miljø
Standarder
|
DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-25…70 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
8,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,5 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
336,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,2 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|