|
|
|
METSECT5HG030
PowerLogic razstavljivi tokovni transformator, tip HG -300A / 5A
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
PowerLogic
|
Ime izdelka
|
CT
|
Izdelek ali sestavni del
|
Tokovni transformator
|
Sekundarni tok
|
5 A
|
Razred točnosti
|
Razred 1 pri2,5 VA
|
[In] nazivni tok
|
300 A
|
Komplementarno
Tip tokovnega transformatorja
|
Standard za kabel
Deljeno jedro
|
Razmerje tokovnega transformatorja
|
300/5
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
360 A
|
Maksimalen varnostni faktor
|
5
|
Dovoljeni tok
|
18000 A med1 s
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
< 720 V 50 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
3 kV
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Širina
|
Zunaj: 59,2 mm
|
Višina
|
Zunaj: 96,4 mm
|
Globina
|
89,2 mm
|
Premer
|
Notranji: 32,5 mm
|
Razred električne izolacije
|
Razred E
|
Zunanji premer kabla
|
32,5 mm
|
Povezave - terminali
|
Kabel 2 kabel/li 0,5…1,5 mm² 0,5 m
|
Okolje
Standardi
|
DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−25…70 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
13,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
352,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
20
|
Paket 2 Višina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
7,66 kg
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
|
|