|
|
|
MGU6.006.571
Unica Plus - cover frame - 3 gangs, H71 - cacao/ivory
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
"Unica"
|
Enhedens anvendelse
|
Mounting
|
Produkttype
|
Designramme
|
Designserie
|
UNICA Plus
|
Antal af arbejdshold
|
3 modul vandret
|
Montage
|
Klipse
|
Rammeafdækning farvetoning
|
Cacao
|
Dekorationsfarve
|
Ivory
|
Produktinformationer
Materiale
|
ASA + PC: dekorative dæksel
ASA + PC: intermediate part
ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): Designramme
|
Standarder
|
EN 60669-1
|
Højde
|
80 mm
|
Bredde
|
232 mm
|
Dybde
|
14 mm
|
Centerafstand
|
71 mm
|
Vægt
|
0,05 kg
|
Marked segmentering
|
Mindre erhverv
Bolig
|
Miljø
IK kapslingsklasse
|
IK01
|
IP kapslingsklasse
|
IP20
|
Miljømæssige egenskaber
|
Blegemiddel
Alkohol
Vinduespudservæske
Oil
Flydende sæbe
Acetone
UV resistent
Benzin
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
1,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,000 cm
|
Package 1 Length
|
23,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
49,800 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
7,500 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
9,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
25,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
311,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S02
|
Antal enheder i pakke 3
|
25
|
Pakke 3 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
1,789 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
|
|