|
|
|
MGU6.006.571
Unica Plus - cover frame - 3 gangs, H71 - cacao/ivory
|
|
|
Presentazione
Gamma
|
Unica
|
Applicazione
|
Mounting
|
Tipo prodotto
|
Cornice coperchio
|
Aesthetic name
|
Unica Plus
|
Numero di serie
|
3 serie orizzontale
|
Tipologia fissaggio
|
Fissaggio
|
Colore telaio
|
Cacao
|
Colore decorazione
|
Avorio
|
Caratteristiche tecniche
Materiale
|
ASA + PC: struttura decorativa
ASA + PC: parte intermedia
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): struttura copertura
|
Norme di riferimento
|
EN 60669-1
|
Altezza
|
80 mm
|
Larghezza
|
232 mm
|
Profondità
|
14 mm
|
Distanza interassiale
|
71 mm
|
Peso prodotto
|
0,05 kg
|
Mercato
|
Piccolo terziario
Residenziale
|
Ambiente
Grado di protezione IK
|
IK01
|
Grado di protezione IP
|
IP20
|
Caratteristiche ambientali
|
Decolorante
Alcol
Liquido per lavaggio finestre
Olio
Sapone liquido
Acetone
UV resistente
Benzina
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
23,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
49,800 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
7,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
9,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
25,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
311,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S02
|
Numero di unità per confezione 3
|
25
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
1,789 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Regolamento RoHS della Cina
|
Dichiarazione RoHS della Cina
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Informazioni ambientali
|
Profilo ambientale del prodotto
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
|
|