Schneider-Electric
 
MGU6.006.571 immagine - Schneider Electric
MGU6.006.571
Unica Plus - cover frame - 3 gangs, H71 - cacao/ivory
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma Unica
Applicazione Mounting
Tipo prodotto Cornice coperchio
Aesthetic name Unica Plus
Numero di serie 3 serie orizzontale
Tipologia fissaggio Fissaggio
Colore telaio Cacao
Colore decorazione Avorio
Caratteristiche tecniche
Materiale ASA + PC: struttura decorativa
ASA + PC: parte intermedia
ABS (acrilonitrile butadiene-stirene): struttura copertura
Norme di riferimento EN 60669-1
Altezza 80 mm
Larghezza 232 mm
Profondità 14 mm
Distanza interassiale 71 mm
Peso prodotto 0,05 kg
Mercato Piccolo terziario
Residenziale
Ambiente
Grado di protezione IK IK01
Grado di protezione IP IP20
Caratteristiche ambientali Decolorante
Alcol
Liquido per lavaggio finestre
Olio
Sapone liquido
Acetone
UV resistente
Benzina
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,500 cm
Confezione 1: larghezza 8,000 cm
Confezione 1: profondità 23,000 cm
Confezione 1: peso 49,800 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 7,500 cm
Confezione 2: larghezza 9,000 cm
Confezione 2: profondità 25,000 cm
Confezione 2: peso 311,000 g
Unità di misura confezione 3 S02
Numero di unità per confezione 3 25
Confezione 3: altezza 15,000 cm
Confezione 3: larghezza 30,000 cm
Confezione 3: profondità 40,000 cm
Confezione 3: peso 1,789 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio