|
|
|
MGU66.008.810
Unica Plus - dekorativni ram - četvorostruki, H71 - svetlo hrom/beli
|
|
|
|
|
Završetak komercijalizacije ЈУН 15, 2023
|
|
|
|
|
Osnovne informacije
Grupa proizvoda
|
Unica
|
Primena uređaja
|
Montaža
|
Tip proizvoda ili komponente
|
Dekorativni ram
|
Ime dekorativnog elementa
|
Unica Plus
|
Broj grupa
|
Četvorostruki horizontalno
|
Način pričvršćivanja
|
Utično
|
Nijansa boje dekorativnog rama
|
Svetlo hrom
|
Boja međurama
|
Bela
|
Dopunske informacije
Materijal
|
ASA + PC: dekorativni međuram
ASA + PC: središnji deo
Zamak: dekorativni ram
|
Standardi
|
EN 60669-1
|
Visina
|
80 mm
|
Širina
|
303 mm
|
Dubina
|
14 mm
|
Udaljenost između centara
|
71 mm
|
Masa proizvoda
|
0,16 kg
|
Segment tržišta
|
Male komercijalne zgrade
Stambene zgrade
|
Okruženje
Ik stepen zaštite
|
IK01
|
Ip stepen zaštite
|
IP20
|
Karakteristike životne sredine
|
Alkohol
Ulje
Tečni sapun
Benzin
Aceton
UV otpornost
Tečnost za čišćenje prozora
Izbeljivač
|
Pakovanje
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,5 cm
|
Package 1 Width
|
8 cm
|
Package 1 Length
|
30,2 cm
|
Package 1 Weight
|
162 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
5
|
Package 2 Height
|
7 cm
|
Package 2 Width
|
9 cm
|
Package 2 Length
|
31 cm
|
Package 2 Weight
|
810 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S02
|
Number of Units in Package 3
|
15
|
Package 3 Height
|
15 cm
|
Package 3 Width
|
30 cm
|
Package 3 Length
|
40 cm
|
Package 3 Weight
|
2430 kg
|
Održivost ponude
Ugovorna garancija
|
|