|
|
|
MGU3.201.12
Unica Top/Class - rocker switch - 1-way - 10 AX 250 VAC - 2 m - graph.
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Unica
|
Ästhetischer Name
|
Unica Top - Unica Class
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schalter
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus
|
Typ der Technologie
|
Elektromechanisch
|
Schalterfunktion
|
1-polig 1-Weg
|
Anzahl der Wippen
|
1
|
Geräteanwendung
|
Beleuchtungssteuerung
|
Geliefertes Zubehör
|
Internal power connection
|
Farbton
|
Graphit
|
Zusatzmerkmale
Bemessungsstrom
|
10 AX
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Elektrische Lebensdauer
|
10000 Zyklen
|
Isolierwiderstand
|
> 5 MOhm bei 500 V
|
Durchschlagfestigkeit
|
2000 V
|
Mindestlastaufnahmevermögen
|
200 Operationen 1,25In und 1,1Un, cos phi = 0,3
|
Öffnungsabstand
|
> 3 mm
|
Stellglied
|
Wippe
|
Anzahl der Module
|
2 Module
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubenlose Klemmen
|
Kabel-Querschnitt
|
0…2,5 mm² fest Kabel
0…2,5 mm² flexibel Kabel
|
Material
|
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Mechanikabdeckung
|
Befestigungsmodus
|
Einschnappen
|
Breite
|
45 mm
|
Höhe
|
45 mm
|
Tiefe
|
34 mm
|
Einbautiefe
|
22 mm
|
Produktgewicht
|
0,02 kg
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
25…35 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
0…50 °C
|
Normen
|
EN 60669-1
EMV Direktive
LV Direktive
|
Produktzertifizierungen
|
14.10.01/5433
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Schutzart (IK)
|
IK01
|
Umgebungseigenschaften
|
Fensterreinigungsflüssigkeit
Öl
Bleichen
UV-beständig
Benzin
Aceton
Flüssigseife
Alkohol
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
6,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
24,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
4,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
13,500 cm
|
VPE 2 Länge
|
33,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
309,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
120
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
4,078 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
|
|