|
|
|
MGU3.530.18
Unica KNX - push-button - 2-way - 10 A 24 V DC - 2 m - white
|
|
|
기본항목
레인지
|
Unica
|
Aesthetic name
|
Unica KNX
|
제품 또는 구성요소 타입
|
누름버튼
|
장치 프레 젠 테이션
|
Mechanism
|
테크놀로지 타입
|
전자적
|
버스 타입
|
KNX
|
스위치 기능
|
1-극 2-방식
|
Number of rocker
|
1
|
Application
|
Light control
|
색조
|
백색
|
전기적/기계적 특성
Rated current
|
10 A
|
[Ue] 정격 운전 전압
|
24 V
|
네트워크 타입
|
DC
|
절연 저항
|
> 5 MOhm 에서 500 V
|
절연내력
|
2000 V
|
Actuator
|
Push-button
|
모듈의 수
|
2 modules
|
Pilot light
|
LED 청색, 전류소모: 1 mA, 온도 상승: 15 °C
|
결선
|
스크류 없는 터미널
|
케이블 단면
|
0…2.5 mm ² 단단한
0…2.5 mm ² 유연한
|
자재
|
플라스틱
|
장치 마운팅
|
플러시
|
고정 모드
|
클립-인
|
깊이
|
38 mm
|
엠베딩 깊이
|
13 mm
|
사용온도
|
-5…45 °C
|
표준
|
EN 60669-1
LV 지침
EMC 지침
|
사용환경
IP 등급
|
IP20
|
환경적 특성
|
UV 저항
오일
알코올
액체 비누
순찰
아세톤
창-청소 유체
표백
|
포장 단위
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
8.0 cm
|
Package 1 Width
|
9.5 cm
|
Package 1 Length
|
9.5 cm
|
Package 1 Weight
|
93.0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
30.0 cm
|
Package 2 Width
|
30.0 cm
|
Package 2 Length
|
40.0 cm
|
Package 2 Weight
|
2.6 kg
|
상품의 지속 가능성
|
|